Murrelektronik

Automotive Industrie:

Optimaal op elkaar afgestemde processen voor een minimale werktuig wissel en opstart tijd

De automotive productie faciliteiten zijn sterk geautomatiseerd. Alle processen moeten tot in detail worden gecoördineerd. Ze vereisen betrouwbaarheid en hoge beschikbaarheid om dure stilstand te voorkomen.

Eisen van de markt:

  • Proces-Geoptimaliseerde systeem oplossingen
  • Hoge wereldwijde leverbetrouwbaarheid
  • Ondersteuning van alle gangbare veldbussystemen
  • Hoge machine beschikbaarheid

Murrelektronik biedt:

  • Consistente systeem oplossingen
  • Uitgebreide diagnostische opties
  • Bestendigheid tegen trillingen
  • Uitstekende logistiek voor snelle leveringen

Onze oplossingen voor de automotive industrie

Oplossingen voor de pers afdeling

De pers afdeling is sterk geautomatiseerd. Alle productie stappen zijn volautomatisch. De componenten moeten bestand zijn tegen schokken en trillingen. Dit vereist de hoogste betrouwbaarheid en constante beschikbaarheid, want stilstand is erg duur.meer

Oplossingen voor de carrosseriebouw

In deze zware industriële carrosserie omgeving zijn robuuste en bestendige componenten met IP67-bescherming nodig. De modules moeten ook bestand zijn tegen trillingen en lasspetters. Uitgebreide diagnostische mogelijkheden dragen bij tot het reduceren van stilstandtijden.meer

Oplossingen voor de lakstraat

Het multi-fase proces van het lakken moet flexibel georganiseerd worden omdat in de lakstraat verschillende typen voertuigen in verschillende kleuren gespoten worden. Hoge betrouwbaarheid van het systeem is nodig om stilstandtijd te voorkomen.meer

Oplossingen voor motorenproductie (Power Train)

De motor en transmissie productie vereist componenten die bestand zijn tegen olie en smeermiddelen. De installatie oplossingen moeten kosteneffectief en flexibel zijn, omdat elk systeem weer een nieuwe uitdaging biedt.meer

Oplossingen voor de eindmontage

De motor en transmissie productie vereist componenten die bestand zijn tegen olie en smeermiddelen. De installatie oplossingen moeten kosteneffectief en flexibel zijn, omdat elk systeem weer een nieuwe uitdaging biedt.meer

Oplossingen voor Logistiek en Handling technologie

Materiaal handling technologie is een essentieel onderdeel van alle processen in de auto-industrie. Elektrische mono-rail systemen of automatisch geleide voertuigen vervoeren auto-onderdelen tussen de verschillende systemen.meer