Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Nieuws / Persberichten / Pers Actueel

Persberichten

Voor redactie en journalisten

Hieronder staan een aantal persberichten zowel over ons bedrijf als ook over onze producten. Elk artikel is voorzien van een downloadbaar Word-document en een hoge-resolutie (300 dpi) afbeelding.

maart 30, 2018

Economisch en eenvoudig IO aansluiten met Murrelektronik IP67 IO-Link HUB

Met de nieuwe IO-Link-Hub’s van Murrelektronik worden meerdere digitale sensoren en actoren...  meer

maart 15, 2018

Emparro HD (Heavy Duty) - Perfect voor alle veeleisende omgevingscondities

De schakelende netvoeding Emparro HD is ontworpen voor toepassing in bijzonder veeleisende...  meer

februari 22, 2018

MASI20: Signalen op bijzonder economische wijze verbinden met de besturing

De installatieoplossing MASI, het AS-interfacesysteem van Murrelektronik, maakt eenvoudige en...  meer

februari 01, 2018

Cursus: “Decentrale IP67 installatietechniek”

Murrelektronik heeft in samenwerking met het Radius College in Breda een scholingsprogramma laten...  meer

januari 09, 2018

IO-LINK-INDUCTIEVE-COUPLER: De contactloze connector

De IO-Link-inductieve-coupler van Murrelektronik draagt contactloos energie en bi-directionele...  meer

december 14, 2017

Energie en kosten besparen: Eenvoudige maatregelen voor een lager energieverbruik

Het is een actueel onderwerp: energie-efficiëntie in werktuigmachines. Stroomverslinders zijn uit...  meer

november 30, 2017

Emparro ACCUcontrol: Machines in bedrijf houden

Bij installaties en machines is niets ergerlijker (en duurder) dan ongeplande stilstand. De...  meer

oktober 27, 2017

Murrelektronik seminar Installatie 4.0

Murrelektronik organiseerde op donderdag 26 oktober jl. een geslaagd seminar met als titel:...  meer

Voor meer informatie

Neem contact op

Mocht u vragen hebben en/of informatie wensen, stuur eenvoudig een e-mail naar Sales@murrelektronik.nl

Downloads

Brochures, COMPACT Flyers en meer informatie over Murrelektronik producten

meer