Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Nieuws / Product Nieuws

Product Nieuws

Het laatste van Murrelektronik

maart 10, 2017

De nieuwe Emparro® 3~ voor AS-interface toepassingen

De 3-fase Emparro®-schakelende netvoedingen van Murrelektronik zijn beproefde onderdelen voor...  meer

februari 21, 2017

Uitgebreid pakket connectoren voor outdoorapplicaties

Murrelektronik heeft zijn jarenlange ervaring in de fabricage van voorgeconfectioneerde bekabeling...  meer

februari 08, 2017

Veelkleurige lichteffecten

De NOODSTOP- en RESET-drukknoppen van Murrelektronik worden via voorgeconfectioneerde M12-kabels...  meer

januari 18, 2017

Emparro67 Hybrid: Een nieuwe dimensie in decentraal voeden

De innovatieve schakelende netvoeding Emparro67 Hybrid is een multitalent die veel sterke punten...  meer

november 30, 2016

MICO PRO: Maximale modulaire opbouw van de stroombewaking

Mico Pro is het nieuwe en innovatieve stroombewakingssysteem van Murrelektronik. Dankzij de...  meer

november 08, 2016

IO-Link by Murrelektronik: Easy-to-use

Toekomstbepalende technologie om IO-Link-Devices snel en eenvoudig te installeren in uw systeem  meer

september 28, 2016

Eenvoudig toegang

Bij Modlink MSDD kunnen energie en data via een enkelvoudig frame worden aangesloten.  meer

september 05, 2016

Modlink Vario Square - Eén enkele handgreep is voldoende

Het met elkaar verbinden van verschillende machineonderdelen kan nu heel gemakkelijk – met Modlink...  meer