Zo snel als nodig, zo laat als mogelijk – MICO staat voor intelligent afschakelen.

De modules zijn geschikt voor elke toepassing die de bescherming van een groot aantal sensoren en actuatoren met vergelijkbare eisen vereist. De stroomranges voor de afzonderlijke circuits liggen vast. De compacte modules beveiligen vier of acht kanalen met 2, 4 of 6 A. LED's tonen de bedrijfsstatus van de afzonderlijke kanalen en als ze knipperen geven ze aan dat een maximale belasting van 90% wordt bereikt. Als er een overbelasting of kortsluiting is schakelt MICO Basic het betreffende kanaal uit en de LED knippert rood. Een groep alarmcontact stuurt de stand naar een PLC of besturing.