Murrelektronik

Product Nieuws

sep 19, 2017

Modlight Illumix - Perfecte belichting in daglicht kwaliteit

De machinelampen uit de serie Modlight Illumix van Murrelektronik zorgen voor optimale belichting van machines en installaties met onderhoudsvrije en lange levensduur ledtechnologie in daglichtkwaliteit.

De lampen uit de “Slim Line” serie bieden door hun compacte uitvoering een solide oplossing voor toepassing in machines en installaties met beperkte ruimtecapaciteit. In de ruwe industriële omgeving zijn de lampen uit de “Classic Line” serie met hun aluminium behuizing en het vier millimeter dikke geharde veiligheidsglas de perfecte lichtbron. Ze zijn daardoor natuurlijk ook geschikt voor gebruik in de traditionele machine- en installatiebouw.
Voor toepassing in de onmiddellijke werkomgeving waarbij veel direct contact is met koel- en smeermiddelen, is de Modlight Illumix “Xtreme Line” met zijn hoge beschermingsgraad IP69K absoluut de beste keuze. De lamp werkt zelfs probleemloos onder subtropische omstandigheden met maximale temperaturen van 55°C en is 100 procent hermetisch dicht.

Kostenvoordelen en een pluspunt voor het milieu
De led-technologie van de lampen zorgt voor een veel hoger rendement dan dat van halogeen buislampen, omdat ze met een lichtopbrengst van 105 lm/W en een duidelijk lager stroomverbruik hetzelfde aantal lumen leveren. De ledlampen bevatten geen lood of giftig kwik en vormen daarom geen belasting voor het milieu.

Downloaden