Murrelektronik

Product Nieuws

jan 09, 2018

IO-LINK-INDUCTIEVE-COUPLER: De contactloze connector

De IO-Link-inductieve-coupler van Murrelektronik draagt contactloos energie en bi-directionele IO-Link-communicatie over via een luchtspleet. Dit voorkomt mechanische slijtage en is ideaal geschikt om intensief gebruikte connector- of sleepringverbindingen te ontlasten.

IO-Link-Master en -device laten zich met de IO-Link-inductieve-coupler in korte tijd (10 ms) verbinden en net zo snel weer ontkoppelen. Typische toepassingsgebieden zijn gereedschapwisselaars, invoereenheden, roterende overdrachtmachines… met andere woorden, veel gebieden waar energie en data moeten worden overgedragen aan bewegende machine-en installatiedelen.

De primaire onderdelen van de IO-Link-inductieve-coupler kunnen worden gecombineerd met willekeurig aantal secundaire delen – en vice versa. Door „Dynamic Pairing“ kunnen ook complexe eisen met meerdere primaire- en secundaire delen opgelost worden. IO-Link-inductieve-couplers verhogen de beschikbaarheid van de installatie. Ze maken korte schakeltijden mogelijk en zorgen voor een flexibel productie proces.

Flexibele een eenvoudige installatie

  • Overdracht van IO-Link-data en energie
  • Locatie onafhankelijk gebruik
  • Plug & Play, geen parametreering nodig

Economisch

  • Vervangt connector- en sleepringverbindingen
  • Korte schakeltijden, snelle restart

Onderhoudsvrij

  • Geen mechanische slijtage
  • Volvergoten en dicht conform beschermingsgraad IP67

Downloaden