Murrelektronik

Over ons

Goed doordachte oplossingen uit een enkele hand

Murrelektronik is uw systeempartner: van de schakelkast via de interface actief of passief tot in het veld. Wij hebben een breed en divers producten pakket en wij voorzien u van wel doordachte oplossingen die uw applicaties controleren binnen de range van de industriële automatisering - alles uit één hand.

Ons succes is gebaseerd op innovatieve producten, bekend zijn met de markt waarin we opereren, effectieve logistieke afhandeling, teamwork met grote toewijding en altijd gericht op kwaliteit - en we zijn daar trots op.

Daarom behoort onze onderneming die in 1975 in Oppenweiler(DLD) werd opgericht tot de top op zowel de nationale als ook internationale markt.

U als klant bent de focus van onze ideeën en acties. Onze "stay connected" slogan benadrukt deze filosofie. Het onderstreept het feit dat wij ons constant focussen op wat de markt nodig heeft met betrekking tot producten, performance, prijs, kwaliteit, logistiek en service. Wij maken innovatie en flexibiliteit tot een mix, dit wordt gesupport door een coöperatieve management cultuur, vlakke hiërarchie en korte beslissingslijnen.

Murrelektronik is een wereldwijd opererende onderneming - daarom hechten wij grote waarde aan dicht bij u zijn. Meer dan 2000 werknemers op elk continent zijn uw toevertrouwde aanspreekpunten. Competent, betrouwbaar en open voor uw suggesties en ideeën.

Wereldwijde vertegenwoordiging

Wereldwijde vertegenwoordiging

Murrelektronik hecht waarde aan contact. U vindt competente contacten in onze lokale vestigingen en partner bedrijven - wereldwijd

meer

Nieuws

Bezoek Murrelektronik op de Hannover Messe 2018

apr 03, 2018
Automation Meets Innovation: De Hannover Messe is de toonaangevende automatiseringsvakbeurs in Europa. Met...

Economisch en eenvoudig IO aansluiten met de IP67 IO-Link Hub

mrt 29, 2018
Met de nieuwe IO-Link-Hub’s van Murrelektronik worden meerdere digitale sensoren en actoren ongecompliceerd...