Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Producten

Emparro67

Schakelende netvoedingen voor decentrale installatieconcepten.

Stroomvoorziening direct bij de verbruiker

De Emparro67 schakelende netvoedingen zijn gemaakt om in het industriële veld te worden toegepast. Ze weerstaan extreme omgevingsomstandigheden. De voedingen worden direct bij de verbruiker geplaatst, daar ter plaatse wordt ook de 230VAC omgezet in 24VDC, hierdoor worden de kabelverliezen significant verminderd. Hierdoor dalen de energiekosten. Een neveneffect is: Schakelkasten kunnen kleiner gedimensioneerd worden.


Consequente decentralisatie.

  • Geringe kabel verliezen
  • Hoog rendement tot wel 94,2%
  • Actieve PFC
  • Tot een omgevingstemperatuur van 85°C
  • Extreem robuuste en volvergoten behuizing (IP67)
  • Ook bei volle belasting continue aanraak veilig
  • Bijzonder vlakke en compacte bouwvorm

Beschermt tegen beschadigingen door overbelasting

Bij kortsluiting of overbelasting wordt de uitgangsspanning over een constante stroom geregeld. De stroom wordt op 100 procent van de nominale stroom (of in Power Boost modus op 150 procent) begrensd. Dit beschermt de voeding tegen schade veroorzaakt door overbelasting.

Hulp bij opstarten

Gedurende de tijd, die nodig is om grote lasten en capaciteiten op te starten, levert de voeding tot 150 procent meer vermogen. Hierdoor is geen extra tweede voeding nodig.

Hoge MTBF-waarde

Emparro heeft een bijzonder hoge MTBF-waarde. MTBF staat voor Mean Time Between Failures en beschrijft de gemiddelde tijd tussen falen.

Bestand tegen omgevingsinvloeden

De module is stofdicht, beschermd tegen aanraking en tijdelijke onderdompeling (30 minuten in één meter water diepte).

Als Global Player Wereldwijd inzetbaar

Met zijn brede ingangsspanningsbereik is de Emparro uitstekend geschikt voor een wereldwijde inzet.

Uiterst efficiënt

Het minimale vermogensverlies zorgt voor blijvend lagere bedrijfskosten. De geringe warmteontwikkeling in de voeding, zorgt voor een lange levensduur van de voeding zelf en de omliggende componenten. Compacte-schakelkasten kunnen op grond van deze gereduceerde warmteontwikkeling kleiner gedimensioneerd worden.


Wellicht ook interessant voor U