Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Producten

Mico Pro®

Flexibele 24VDC stroombewaking

Maximaal modulair

Mico Pro is het nieuwe en innovatieve stroombewakingssysteem van Murrelektronik voor 12- en 24-VDC-toepassingen. Dankzij de modulaire opbouw is het systeem nauwkeurig op de gevraagde toepassing af te stemmen. Dit levert een bijzonder gunstig kosten-bateneffect op. Bovendien kunt u het systeem heel flexibel inzetten en neemt het bijzonder weinig ruimte in. De gepatenteerde uitschakelkarakteristiek zorgt ervoor dat uw machine optimaal inzetbaar blijft. Bijkomend voordeel: een geïntegreerd concept voor de potentiaalverdeling dat tot significante vermindering van de bedrading wir-war in de schakelkast leidt.

Daarbij kan worden gekozen tussen één, twee of vier uitgangskanalen. Bij de “Fix-modules”zijn de uitschakelstromen vast ingesteld (2, 4, 6, 8, 10 en 16A), waardoor ze manipulatie veilig zijn. Bij de “Flex-modules” kan de uitschakelstroom via een drukknop van 1 tot 10A, of 11 tot 20A worden ingesteld. De modules vallen op door de smalle bouwvorm van slechts 8, 12 en 24mm.

Doordat elk kanaal een hoge inschakelcapaciteit tot 30.000 µF kan hebben. Is het mogelijk om probleemloos een veelvoud aan hoge capacitieve verbruikers te bewaken.

Mico Pro kan gecascadeerd worden opgebouwd. Dat wil zeggen dat aan een Mico-kanaal met een aanspreekstroom van meer dan 10A weer een Mico-Pro-station kan worden aangesloten, bij volledige selectiviteit. Dit levert vooral bij toepassingen met een decentraal schakelkastsysteem een aanzienlijk kosten- en installatievoordeel op, alleen al omdat er geen aparte netvoedingen nodig zijn.


Mico Pro® staat voor

  • Modulair – tot en met het laatste kanaal
  • Geïntegreerd potentiaal verdeelconcept – voor een significante vereenvoudiging van de schakelkastbedrading
  • Eenvoudige handling – montage zonder gereedschap
  • Diagnose – ter plaatse of via de besturing
  • Kanaal gerelateerd schakelen – vervangt extra interface modules

Het vroegtijdig voorkomen van uitvallen

Wordt bij een kanaal 90 procent van de ingestelde laststroom bereikt, dan volgt een waarschuwing. Zo kan het uitvallen van kanalen door een verhoogd stroomverbruik tijdens bedrijf, bijvoorbeeld door het verslijten van motoren en ventielen, vroegtijdig voorkomen worden.

Eenvoudig verbinden met MICO

MB Redundancy Balance wordt met een geïntegreerd brugsysteem, zonder tijd kwijt te zijn aan uitbedrading direct met de elektronische lastbewaking MICO gecombineerd. Dit gaat bijzonder snel en zonder bedradingsfouten. Het brugsysteem is geschikt voor een hoge stroom tot wel 40A.

Inschakelpieken vermijden

Door tijd vertraagd (gecascadeerd) inschakelen van afzonderlijke stroomcircuits voorkomt MICO ongewenste inschakelpieken. Hierdoor kunnen netvoedingen met een geringe uitgangsstroom worden toegepast.

Grote tijdsbesparing

De veerklemmen zijn zo gepositioneerd, dat de aansluitdraden eenvoudig met de hand aan de voorzijde kunnen worden gemonteerd. Zonder elke keer nadraaien ontstaat een duurzame verbinding. Een eenvoudige en betrouwbare aansluittechniek, verbonden met een aanzienlijke tijdsbesparing.

Bedrijfstoestand opgeslagen

De module onthoudt de bedrijfstoestand van elk kanaal, ook na een spannings-reset. De vereenvoudigd het zoeken naar fouten, bijvoorbeeld bij een noodstop-situatie.

Uitgebreide toelatingen

De modules van Murrelektronik beschikken over uitgebreide toelatingen. Dit maakt een wereldwijde inzet mogelijk en is bijzonder belangrijk voor ondernemingen die veel exporteren.


Wellicht ook interessant voor U