Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Producten

Transformatoren

MTS, MST, MET of MTL

De juiste spanning voor elke toepassing

Transformatoren moeten flexibel zijn, want verschillende situaties vragen verschillende spanningen. Het product pakket van Murrelektronik biedt deze flexibiliteit. Met talrijke scheidings-, stuur- en veiligheidstransformatoren vind U de juiste oplossing voor elke toepassing. De Murrelektronik transformatoren zijn betrouwbaar en veilig. Verschillende spanningen en omvangrijke toelatingen maken een wereldwijde inzet eenvoudig.


Scheidings-, veiligheids- en spaartransformatoren

  • Voor het vermogensbereik van 20 VA tot 63 kVA
  • Wereldwijde toepassingsmogelijkheden
  • Flexibel en universeel
  • Eenvoudige montage
  • Klant specifieke oplossingen
  • Hoge productie deskundigheid
  • Klantgerichte productie in Europa en Azië

Alle belangrijke toelatingen

Murrelektronik-Transformatoren zijn door UL volgens categorie XPTQ2/8 „General Purpose“ en XOUR2/8 „Construction only“ toegelaten. GL-Toelating voor maritieme toepassingen kan ook bij klant specifieke oplossingen gerealiseerd worden.

Opmaat gemaakt voor speciale toepassingen.

Voor speciale toepassingen ontwikkelt en produceert Murrelektronik transformatoren, die exact passen bij de gevraagde toepassing. Een gestandaardiseerd proces zorgt voor korte doorlooptijden.

Eenmaal gemonteerd, duurzaam verbonden.

Aansluitingen met veerklemmen zijn duurzaam betrouwbaar, ook tijdens transport of in vibrerende industriële omgevingen. Veel monteurs willen graag schroefklemmen, ook die hebben we bij Murrelektronik-transformatoren. Ook zijn zekering-klemmen (tot 10A) leverbaar.


Wellicht ook interessant voor U