Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Producten

Aansluittechniek

Een haast grenzeloze veelvoud

Murrelektronik is marktleider in aansluitkabels, met een haast grenzeloze veelvoud aan kabeltypes, kleuren en aansluitbouwvormen.

De M8- en M12-connectoren zijn er net zoals de ventielstekkers in een voorgeconfectioneerde uitvoering en nagenoeg in alle kabellengtes. LED en demping zijn vaak geïntegreerd. Pathische adapters en T-stukken verhogen de flexibiliteit. De momentsleutel is een praktisch hulpmiddel en zorgt voor gegarandeerd dichte verbindingen.

Aansluittechniek van Murrelektronik in een overzicht.

Adapters

Adapters zijn een waardevolle en praktische hulp in alle installaties. Ze zorgen voor extra flexibiliteit. Murrelektronik biedt een uitgebreid assortiment aan adapters voor, M8-, M12-, of ventielstekkers. De adapters zijn ook leverbaar met status…  meer


Losse kabel

Sensor- en actuatorkabels zijn bij Murrelektronik als losse kabel op rol leverbaar in lengtes van 100m tot 500m. Murrelektronik klanten hebben daardoor de beschikking over onze kabels in de bewezen Murrelektronik kwaliteit, dit is het resultaat van…  meer


Zelfaansluitbare connectoren

Zelfaansluitbare connectoren bieden maximale flexibiliteit met betrekking tot het aansluiten van kabels. Aansluiten geschiedt in een enkele handeling.  meer


Veldbuskabels

Murrelektronik biedt een breed aanbod accessoires voor veldbusinstallaties, met M8, M12 en RJ45 varianten. De kabels zijn hoogflexibel en voorzien van een volle 360° afscherming. Dit voorkomt het inwerken van EMC-invloeden op de dataoverdracht  meer


Motorkabels

Veel servomotoren worden met compacte M23-connectoren aangesloten. En zijn inmiddels een standaard ten opzichte van vroeger veel gebruikte klemmenkasten. Murrelektronik biedt volledig omspoten vermogens- en signaalkabels in de grootte 1,0.  meer


Sensor-Actuator-kabels

Murrelektronik biedt één van de meest omvangrijke programma's in aansluitkabels voor sensoren en actuatoren op de markt. Veel van deze connectoren zijn uit voorraad leverbaar, of worden met slechts een week doorlooptijd geproduceerd - en dat al vanaf…  meer


T-stukken

T-Stukken maken installatieoplossingen efficiënter. Twee signalen uit het veld kunnen met een T-stuk samengebracht worden op één steekplaats bij een verdeler of veldbusmodule. De aansluitcapaciteit wordt verdubbeld.  meer


Draaimomentsleutel

De draaimomentsleutel van Murrelektronik zorgt voor consistente kwaliteit en duurzaamheid van connectoren. Het principe luidt: Draaien tot het hoorbaar klikt. Dan is het juiste draaimoment bereikt. Dit werkt zelfs prima op een vol bezette verdeler en…  meer