Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Producten

Elektronica in de schakelkast

Optimale stroomvoorzieningssystemen

De schakelkastcomponenten van Murrelektronik zorgen voor een optimale stroomvoorziening in machines en installaties.

De afzonderlijke componenten zijn perfect op elkaar afgestemd. Hierdoor wordt een doordachte stroomvoorziening op hoog niveau gecreëerd. De focus ligt hierbij op een hoog rendement. Installeren kost slechts weinig tijd. Filters en buffermodules verzekeren de beschikbaarheid van de installatie.

Schakelkast componenten van Murrelektronik

Buffermodule

Een spanningsdip kan zeer onvriendelijke gevolgen hebben, als productieprocessen onderbroken worden, machines stil komen te staan en als gevolg daarvan een System-Reset nodig is. In het ergste geval zelfs data verlies en defecten aan machines. De…  meer


Netfilters

Netontstoorfilters zijn een belangrijke onderdeel voor een storingsvrije werking van installaties en machines. EMC-emissies worden minder en tegelijk verbetert bestendigheid tegen interne en externe stoorinvloeden. Murrelektronik biedt een omvangrijk…  meer


Emparro

De Emparro-schakelende netvoedingen van Murrelektronik beschikken over een indrukwekkend rendement van 95 procent. Zo wordt het verliesvermogen tot een minimum beperkt. Dit geringe energieverbruik zorgt voor een significante kostenreductie.  meer


Emparro67

De Emparro67 schakelende netvoedingen zijn gemaakt om in het industriële veld te worden toegepast. Ze weerstaan extreme omgevingsomstandigheden. De voedingen worden direct bij de verbruiker geplaatst, daar ter plaatse wordt ook de 230VAC omgezet in…  meer


Emparro® 3~

De 3-fase primair geschakelde Emparro netvoedingen voor 24Vdc toepassingen zijn belangrijke bouwstenen voor een bedrijfszekere stroomvoorziening. Ze zijn niet alleen bijzonder betrouwbaar, maar ook krachtig door de ingebouwde power reserve. Daarnaast…  meer


Evolution

De Evolution-schakelende netvoedingen van Murrelektronik zijn buitengewoon betrouwbaar. Ze zorgen daarmee voor een bijzonder hoge beschikbaarheid van machine en installatie. Mocht bijvoorbeeld één fase wegvallen dan werkt de voeding gewoon door op…  meer


MB Redundancy Balance

Om de hoogste machine beschikbaarheid te bereiken, worden stroomvoorzieningen vaak reducndant opgebouwd, met twee netvoedingen. De actieve redundante module MB Redundancy Balance van Murrelektronik ontkoppelt twee onafhankelijke netvoedingen en zorgt…  meer


MICO Basic

MICO is het intelligente stroomvoorzieningssysteem van Murrelektronik voor toepassingen binnen het 24-VDC-bereik. De afschakelkarakteristieken zijn zo ontworpen dat, zo vroeg als nodig en zo laat als mogelijk wordt afgeschakeld. De modules zijn…  meer


MICO Classic

MICO Classic is het intelligente stroomvoorzieningssysteem van Murrelektronik voor toepassingen binnen het 24-VDC-bereik. Deze schakelkastcomponent bewaakt tot 4 circuits, signaleert grenswaarden en schakelt consequent uit bij kortsluiting en…  meer


MICO Fuse

MICO Fuse is het eenvoudige alternatief voor afzonderlijke zekeringsklemmen. Deze compacte module beschikt over acht plaatsen voor glaszekeringen, die vanaf de voorzijde bediend kunnen worden. Zo kunnen tot acht circuits afgezekerd worden. De MICO…  meer


Mico Pro®

Mico Pro is het nieuwe en innovatieve stroombewakingssysteem van Murrelektronik voor 12- en 24-VDC-toepassingen. Dankzij de modulaire opbouw is het systeem nauwkeurig op de gevraagde toepassing af te stemmen. Dit levert een bijzonder gunstig…  meer


MICO+

MICO+ is het intelligente stroomvoorzieningssysteem van Murrelektronik voor toepassingen binnen het 24-VDC-bereik. Deze schakelkastcomponent bewaakt tot 4 circuits, signaleert grenswaarden en schakelt consequent uit bij kortsluiting en overbelasting.  meer


Optocoupler

Optocouplers worden als scheidings- en koppelelementen in sturingen toegepast. Doordat de overdracht tussen in- en uitgang opto-elektrisch wordt overdragen, zijn de vrij van slijtage.  meer


Relais

Relais van Murrelektronik zijn bijzonder smal en bieden maximale functionaliteit. Door de geïntegreerde status-LED kan de actuele schakeltoestand op elk moment afgelezen worden. Uitgebreide label mogelijkheden zorgen voor orde in de schakelkast. Bij…  meer


Transformatoren

Transformatoren moeten flexibel zijn, want verschillende situaties vragen verschillende spanningen. Het product pakket van Murrelektronik biedt deze flexibiliteit. Met talrijke scheidings-, stuur- en veiligheidstransformatoren vind U de juiste…  meer