Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Producten

I/O-Systemen

Oplossingen voor alle toepassingen

I/O-Systemen van Murrelektronik verbinden in een installatie, actuatoren en sensoren met de besturing.

De eisen aan I/O-systemen zijn erg verschillend. Vaak zijn er veel I/O's vlak bij elkaar, maar vaak moeten ook grote afstanden worden overbrugd. De omgeving kan schoon maar ook ruw zijn. Murrelektronik biedt verscheidene I/O-systemen, van praktische verdeler oplossingen tot high-end veldbussystemen.

I/O-Systemen van Murrelektronik in een overzicht

Cube20

Cube20 is een modulair veldbus-I/O-systeem voor in de schakelkast, welke in combinatie met Cube67 gebruikt kan worden. Door de compacte modules met veel I/O's tot 32 kanalen, wordt de installatietijd significant gereduceerd. Tot 488 I/O-punten op een…  meer


Cube20S

Het modulaire I/O-systeem Cube20S van Murrelektronik is een consequente doorontwikkeling van de Cube-familie in IP20 met hoge functionaliteit. De compacte modules zijn slechts 12,9mm breed en kunnen door de modulaire bouwwijze eenvoudig, snel en…  meer


Cube67

Cube67 is het bekroonde, veldbus I/O-systeem van Murrelektronik. Cube67 kan bijzonder nauwkeurig worden afgestemd op de specifieke vereisten van een installatie. De kenmerken van Cube67 zijn: Stekkerbare aansluitingen, robuuste bouwvorm, ingegoten…  meer


Impact67

Met Impact67 kunnen economisch gunstige veldbus oplossingen met basis functionaliteit worden gecreëerd. De modules uit deze reeks zijn beschikbaar met talrijke veldbusprotocollen. Impact67 heeft stekkerbare aansluitingen, diagnose mogelijkheden en is…  meer


MASI20

Installatie oplossingen met AS-Interface zijn bijzonder eenvoudig. Ze zijn in korte tijd te installeren, zeer flexibel en bieden efficiënte technologie. MASI00/20 zijn de schakelkastcomponenten van AS-Interface en bieden een maximale signaaldichtheid…  meer


MASI67

MASI67 is een zeer flexibel installatieconcept voor de machinebouw. Modules kunnen op elke gewenste plaats op de profielkabel worden aangebracht. Ze zijn volvergoten en daardoor bijzonder robuust  meer


MASI68

Decentrale installaties met MASI68 zijn bijzonder eenvoudig. Ze kunnen in korte tijd worden geïnstalleerd, zijn flexibel, bieden efficiënte technologie – en zijn daarbij ook nog erg robuust. MASI68 betekent "dicht bij het proces", de modules worden…  meer


MVK Metaal

Veldbusmodules met beschermingsgraad IP67 zijn een belangrijke bouwsteen voor machine en installaties. Ze vervangen uitgebreide parallelle bedradingen. Dit zorgt voor een plaats besparing in de schakelkast. MVK Metaal is door zijn mechanische…  meer


MVK Metaal POF

Veldbusmodules met beschermingsgraad IP67 zijn een belangrijke bouwsteen voor machine en installaties. Ze vervangen uitgebreide parallelle bedradingen. Dit zorgt voor een plaats besparing in de schakelkast. MVK Metaal is door zijn mechanische…  meer


MVK Metaal Safety

In de automatiseringsbranche is veiligheid heel belangrijk. De MVK Metaal Safety veldbusmodule is een interessante oplossing voor actieve veiligheid. Ze maken installaties mogelijk conform Safety Integrated Level 3 (volgens IEC 61508 en IEC 62061) en…  meer


MVP12 Steel

Componenten in machines en installaties binnen de levensmiddelenindustrie moeten eenvoudig gereinigd kunnen worden. Daarom is de nieuwe MVP12 Steel verdeler van Murrelektronik uit hoogwaardig roestvrij staal vervaardigd. En uitstekend geschikt om een…  meer


SOLID67

SOLID67 is de nieuwe serie compacte I/O-modules van Murrelektronik. Ze maken installatie in het veld gemakkelijker en zijn bijzonder geschikt voor applicaties met I/O-Link-sensoren en -actoren. Ze leveren meteen 8 I/O-Link-poorten in de onmiddellijke…  meer


Verdelersystemen M12 (kunststof)

Met verdelers worden doordachte verbindingen gemaakt vanaf de besturing tot in het veld. Ze maken een eenvoudige montage en transportscheiding mogelijk. De verdelers zijn volledig omspoten en daardoor dicht en robuust.  meer


Verdelersystemen M12 (Metaal)

Met verdelers worden doordachte verbindingen gemaakt tussen de besturing en het veld Ze maken een eenvoudige montage en transportscheiding mogelijk. De verdelers zijn vervaardigd uit een mechanisch en thermisch goed belastbare behuizing en kunnen…  meer


Verdelersystemen M8

M8-verdelersystemen van Murrelektronik zorgen voor economische installatie oplossingen ook als er weinig plaats is. De slechts 30mm. brede modules kunnen op diverse en daardoor flexibel gemonteerd worden.  meer