Murrelektronik

Food & Beverage en verpakken:

Automatiserings oplossingen

Goede installatieconcepten verbinden alle I/O-punten in een installatie of machine op efficiënte wijze met de besturing.  De definitie van efficiënt in de levensmiddelen- en verpakkingsindustrie kan echter sterk variëren afhankelijk van het toepassingsgebied, omdat er zeer verschillende eisen zijn.

Bij het gedeelte primaire verpakking, moet bijvoorbeeld met hoge IO-dichtheid en hoge snelheden rekeningen gehouden worden. Bij de tertiaire verpakking, is echter de robuustheid van de componenten - vooral ten aanzien van schokken en trillingen - bepalend.

Voor u als een machinefabrikant, is de modulariteit van het systeem, de installatietijd en inbedrijfstellingstijd van de machine van cruciaal belang, voor uw klanten zijn de diagnostische mogelijkheden om snel eventuele fouten op te lossen veel belangrijker. Met dit alles moet rekening gehouden worden bij het kiezen van het juiste installatieconcept om uiteindelijk concurrerend te zijn.

DE EISEN

  • Hoge prestaties
  • Verschillende veldbusprotocollen
  • Modulariteit en flexibiliteit
  • Eenvoudige inbedrijfname
  • Slimme sensoren
  • Actieve veiligheid

Met de verschillende Murrelektronik automatiseringsoplossingen en de flexibele aanpassing aan de behoeften van uw eindgebruikers op het gebied van flexibiliteit, verpakking grootte, af te vullen medium, zijn er geen grenzen. Wij bieden veldbuscomponenten met IP20 beschermingsgraad voor de schakelkast maar ook in IP67 beschermingsgraad voor de installatie direct in het veld. PLC en veldbus onafhankelijk, met als eerste prioriteit voor onze engineers de modulaire en flexibele structuur en eenvoudige, sneller inbedrijfname. Dit geldt ook voor de passieve IO-boxen, die als zelfstandig systeem of als aanvulling op een veldbussyteem de decentrale installatie nog uitgebreider maakt.

Ook de veiligheid van mens en machine door actieve of passieve veiligheid componenten, de verknoping van machines vanuit het oogpunt Industrie 4.0, evenals de integratie van nieuwe technologieën, zoals IO-Link zijn eenvoudig te realiseren.

Bij Murrelektronik kunt u kiezen uit veelzijdige installatieconcepten. Wij bieden niet slechts één oplossing voor een uitdaging. In plaats daarvan, hebben onze klanten de keuze uit meerdere installatieconcepten. U kunt zelf kiezen voor de accenten die voor u belangrijk zijn, zo bieden wij niet alleen een oplossing die voldoet aan de technische eisen, maar bijvoorbeeld ook waar de nadruk op het gebied van economische waarden ligt.

Product Nieuws

Veelkleurige lichteffecten

De NOODSTOP- en RESET-drukknoppen van Murrelektronik worden via voorgeconfectioneerde M12-kabels...  meer

Product Nieuws

MICO PRO: Maximale modulaire opbouw van de stroombewaking

Mico Pro is het nieuwe en innovatieve stroombewakingssysteem van Murrelektronik. Dankzij de...  meer

Product Nieuws

IO-Link by Murrelektronik: Easy-to-use

Toekomstbepalende technologie om IO-Link-Devices snel en eenvoudig te installeren in uw systeem  meer

Product Nieuws

Eenvoudig toegang

Bij Modlink MSDD kunnen energie en data via een enkelvoudig frame worden aangesloten.  meer

Product Nieuws

Modlink Vario Square - Eén enkele handgreep is voldoende

Het met elkaar verbinden van verschillende machineonderdelen kan nu heel gemakkelijk – met Modlink...  meer

Product Nieuws

Noodstop- en resetknoppen: plug-and-play

Nieuw: veiligheid met één klik. De noodstop- en resetknoppen van Murrelektronik laten zich met...  meer

Product Nieuws

Het aantal veilige uitgangen significant verhogen

Veiligheidstechnologie is een belangrijk onderdeel binnen de industriële automatiseringstechniek....  meer

Product Nieuws

MVP12 Steel: 100 procent schoon

Componenten in machines en installaties binnen de levensmiddelenindustrie moeten eenvoudig...  meer