Murrelektronik

Energieverzorging

mei 29, 2015

MVP12 Steel: 100 procent schoon

Componenten in machines en installaties binnen de levensmiddelenindustrie moeten eenvoudig gereinigd kunnen worden. Daarom is de nieuwe MVP12 Steel verdeler van Murrelektronik uit hoogwaardig roestvrij staal vervaardigd. En uitstekend geschikt om een decentrale aanpak in machines en installaties binnen de levensmiddelenindustrie te verwezenlijken.

Wanneer het gaat om hygiëne, reiniging of bescherming tegen corrosie, worden binnen de levensmiddelenindustrie geen compromissen gemaakt. Vuil moet gemakkelijk verwijderd kunnen worden en mag zich niet vastzetten. Vaak worden hogedrukreinigers en agressieve reinigingsmiddelen ingezet.

Daarom wordt bij voorkeur gekozen voor roestvrij staal. De MVP12 Steel verdelers van Murrelektronik zijn uit een gesloten roestvrij stalen behuizing  en schroefdraad van V4A staal vervaardigd. Hierdoor is de verdeler permanent opgewassen tegen de hoge eisen van beschermingsgraad IP69K. Of het nu gaat om voorreiniging, reiniging, naspoelen of desinfecteren, de MVP12 blijft betrouwbaar operationeel.

Één stamkabel in plaats van acht losse kabels.

MVP12 Steel beschikt over acht steekplaatsen en wordt vlak bij het proces geplaatst. Sensoren en actuatoren worden met korte verbindingskabels aangesloten. Waar tot op heden vele losse kabels door de installatie gevoerd moesten worden, wat door de hoge eisen van de hygiëne aardig kostbaar is, kan nu één kabel volstaan. Dit reduceert materiaalkosten, installatietijd en ruimte. Bovendien be-spaart dit klemmenkasten in het veld – een opmerkelijke stap richting decentralisering.


Sterk in teamverband!

Passend bij de MVP12 Steel heeft Murrelektronik de onverwoestbare M12 Steel connectoren, ver-vaardigd uit vol vergoten roestvrij staal. Samen vormen de verdeler en de connectoren een gesloten en robuuste eenheid voor toepassingen binnen de levensmiddelenindustrie.

Downloaden