Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Industrieën / Logistiek / Sorteer inrichtingen

Logistiek

Oplossingen voor het sorteren van planten

Cube20 beschikt over een kanaal dichtheid van bijna 500 I/O-punten op slechts 90 cm, waardoor het een uiterst compacte veldbus I/O-station voor in de schakelkast is. M8 connectoren zijn geschikt voor het aansluiten van sensoren in een beperkte ruimte.

Impact20

Example of use

Installation time reduced by 80%

Many actuators and sensors are installed in logistics and materials handling systems and a lot of...  meer

Product Nieuws

Noodstop- en resetknoppen: plug-and-play

Nieuw: veiligheid met één klik. De noodstop- en resetknoppen van Murrelektronik laten zich met...  meer

Product Nieuws

Eenvoudig toegang

Bij Modlink MSDD kunnen energie en data via een enkelvoudig frame worden aangesloten.  meer

Product Nieuws

Veelkleurige lichteffecten

De NOODSTOP- en RESET-drukknoppen van Murrelektronik worden via voorgeconfectioneerde M12-kabels...  meer