Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Nieuws / Product Nieuws

Product Nieuws

Het laatste van Murrelektronik

juni 06, 2017

Wat betekent eigenlijk…De connectoren van Murrelektronik zijn voor de volle 100 procent getest!

Sebastian Richter, productmanager van het kenniscentrum voor connectoren in de...  meer

april 12, 2017

Compact en duurzaam met M8

Moeten er veel IO-signalen binnen een kleine ruimte worden verzameld? Daarvoor heeft Murrelektronik...  meer

maart 10, 2017

De nieuwe Emparro® 3~ voor AS-interface toepassingen

De 3-fase Emparro®-schakelende netvoedingen van Murrelektronik zijn beproefde onderdelen voor...  meer

februari 21, 2017

Uitgebreid pakket connectoren voor outdoorapplicaties

Murrelektronik heeft zijn jarenlange ervaring in de fabricage van voorgeconfectioneerde bekabeling...  meer

februari 08, 2017

Veelkleurige lichteffecten

De NOODSTOP- en RESET-drukknoppen van Murrelektronik worden via voorgeconfectioneerde M12-kabels...  meer

januari 18, 2017

Emparro67 Hybrid: Een nieuwe dimensie in decentraal voeden

De innovatieve schakelende netvoeding Emparro67 Hybrid is een multitalent die veel sterke punten...  meer

november 30, 2016

MICO PRO: Maximale modulaire opbouw van de stroombewaking

Mico Pro is het nieuwe en innovatieve stroombewakingssysteem van Murrelektronik. Dankzij de...  meer

november 08, 2016

IO-Link by Murrelektronik: Easy-to-use

Toekomstbepalende technologie om IO-Link-Devices snel en eenvoudig te installeren in uw systeem  meer