Murrelektronik

Product Nieuws

feb 07, 2019

Maximale decentralisering

Cube67 van Murrelektronik is een modulair veldbussysteem voor decentrale installatieconcepten. Het is ontwikkeld om flexibel, voor elke toepassing een optimaal afgestemde oplossing te realiseren - van beschermingsgraad IP20 tot en met IP69K.

De kenmerken van Cube zijn: hoge functionaliteit, stekkerbare aansluitingen, robuuste en compacte bouwvorm, volledig ingegoten modules en multifunctionele in- en uitgangen. De modules worden direct bij de sensoren en actuatoren gemonteerd.

Eén systeemkabel verbindt de modules met de busnode en zorgt voor de overdracht van zowel data als power. Uitgebreide diagnostiek zorgt voor maximale transparantie. Het aantal klemmen in de schakelkast wordt drastisch gereduceerd, dit bespaart ruimte in de kast maar ook hoeven significant minder klemmen worden aangesloten wat een enorme tijdwinst met zich meebrengt.

Cube67 maakt “Veldbus wisselen zonder systeem wisselen” mogelijk. Installatieconcepten kunnen identiek worden uitgevoerd onder de meest uiteenlopende besturingsconcepten. Alleen de juiste busnode met het gewenste veldbusprotocol kiezen en klaar. Murrelektronik biedt  busnodes voor alle gangbare veldbussystemen.

Cube-oplossingen leveren in elke fase van de levenscyclus van de machine een maximaal kosten-bateneffect: via het eenvoudige ontwerp, het snel installeren, foutloze inbedrijfname tot de hoge beschikbaarheid van de machine tijdens productie.

Meer informatie over het Cube67 systeem