Murrelektronik

Product Nieuws

okt 22, 2018

Eenduidige signaalweergave van procesomstandigheden

De nieuwe signaalzuilen Modlight Pro overtuigen door hun bijzonder intensieve lichtopbrengst.

De kleurelementen van de signaalzuilen worden met een bajonetaansluiting zonder gereedschap handmatig met elkaar verbonden

Modlight Pro in gebruik

Het is een basisbehoefte van een onderneming dat machines en installaties onder maximale bezettingsgraad en productief in bedrijf zijn. Periodes van leegloop en stilstand dragen immers niet bij aan economisch succes. Daarom proberen productieplanners uitvaltijden tot een minimum te beperken. Om in dergelijke omstandigheden snel in te kunnen grijpen, is het van belang dat de procesomstandigheden duidelijk in beeld worden gebracht.

Bij procesomstandigheden gaat het om zowel routinematige processen als onvoorziene gebeurtenissen en zelfs noodsituaties. De verstuurde signalen moeten zo eenduidig zijn, dat medewerkers in de fabriekshal ze zelfs onder hoge druk of stress intuïtief zullen herkennen. De laatste technische ontwikkeling hierin is het gebruik van signaalzuilen. Daarbij is het noodzakelijk dat mensen de signalen al op voorhand met bepaalde situaties associëren. Denk aan een voetgangerslicht: groen betekent ‘lopen’ en rood wil zeggen ‘blijven staan’. Zo is het ook voor elke operator meteen duidelijk dat een machine met een groene signaalstatus ‘normaal’ in bedrijf is, terwijl er bij een rood signaal sprake kan zijn van een gevaarlijke situatie.

Als een visueel signaal niet voldoende is
Onder bepaalde omstandigheden zijn alleen visuele signalen niet altijd voldoende om de machinemedewerker te informeren, en daarmee de eerste stap te zetten in het proces van vermindering van de uitvaltijd. De inrichting van het gebouw en de lichtsituatie ter plaatse kunnen bijvoorbeeld van negatieve invloed zijn op de visuele herkenning. Dan is een akoestisch signaal noodzakelijk, omdat zo’n signaal een beroep doet op een ander zintuig van de ontvanger.

Signaalzuilen uit de serie Modlight Pro
De nieuwe Murrelektronik-signaalzuilen uit de serie Modlight Pro met een diameter van 50 of 70 millimeter kunnen naar individuele behoefte worden samengesteld uit maximaal vijf kleurelementen. Behalve in de kleuren rood en groen zijn ze ook verkrijgbaar in geel, blauw en transparant. U kunt ze inzetten voor signaalweergave volgens bijvoorbeeld de voorschriften van de veiligheidsnorm voor machines IEC 60204-1.

De kleurelementen worden met een bajonetaansluiting zonder benodigd gereedschap met elkaar verbonden, en dat kan in zeer korte tijd. De praktische aansluitklemmen zijn kleurgecodeerd en komen overeen met de kleur van het verlichtingselement. Dit vermindert de kans op een foutieve montage. De veelvuldig gebruikte kleurencombinaties van de Modlight Pro zijn ook als compleet gemonteerde signaalzuilen verkrijgbaar.

Onderhoudsvrij, dus tijds- en kostenbesparend
Dankzij een innovatieve en energiezuinige ledtechnologie is het vervangen van gloeilampen niet nodig. De leds hebben een bijzonder lange levensduur en branden minimaal 40.000 uur op volle lichtsterkte. Ook daarna neemt de intensiteit maar in geringe mate af, wat voor het menselijk oog nauwelijks waarneembaar is. Dat betekent dat de zuilen tijdens de gehele bedrijfsduur van een machine volledig onderhoudsvrij zijn, en dat levert een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op. De groepering van het reflectiesysteem is in vergelijking met het vorige model verder geoptimaliseerd. Dat zorgt ervoor dat de actuele procesomstandigheden ook vanaf grote afstand duidelijk te herkennen zijn.

Buzzermodule voor akoestisch signaal
Voor de akoestische signaalweergave kunt u een buzzermodule installeren. Deze kan als afsluitend onderdeel op de Modlight Pro worden geplaatst, waarmee hij de deksel van het basiselement vervangt. De zoemer is zo samengesteld, dat hij in alle richtingen goed te horen is. Voor elke signaalzuil kan via een DIP-schakelaar een van de vier tonen worden geselecteerd. Hierdoor kunt u een duidelijk onderscheid maken tussen verschillende machines in de bedrijfshal. Ook kunt u de geluidssterkte variabel instellen. Dankzij de maximale geluidssterkte van 90 dB zullen de akoestische signalen ook in een lawaaierige omgeving gegarandeerd duidelijk te horen zijn.

Wereldwijd inzetbaar
Dankzij de gesloten bouwstijl zijn de Modlight Pro-signaalzuilen hermetisch water- en stofdicht, overeenkomstig de veiligheidsnorm IP65. Door de vele officiële toelatingen en de ongevoeligheid voor vibraties worden de signaalzuilen over de hele wereld toegepast. Daarbij dienen zich telkens opnieuw nieuwe inzetmogelijkheden aan, met name de industriële sector, maar ook daarbuiten. De signaalzuilen zijn bijvoorbeeld ook toepasbaar bij de automatisering van gebouwen. De zuilen zijn verkrijgbaar met een insteekbare M12-aansluiting. Een bijzondere optie is de magneetvoet. Daarmee kunt u de zuilen niet alleen eenvoudig monteren, maar ook snel demonteren, bijvoorbeeld om ze te  vervoeren. Dankzij het gladde oppervlak rondom zijn de zuilen bijzonder gemakkelijk te reinigen.