Murrelektronik

Product Nieuws

dec 04, 2018

Met nexogate in de Murrelektronik-cloud

De oplossing voor industriële toepassingen

Murrelektronik opent met een eigen clouddienst nieuwe deuren op weg naar ‘Industrie 4.0’. De interface in de cloud wordt hierbij geleverd door de compacte schakelkastmodule nexogate.

De clouddienst van Murrelektronik verzendt de gegevens van de besturings- en I/O-componenten in machines en installaties rechtstreeks naar de cloud. Daardoor is een eenvoudige en ongecompliceerde toegang mogelijk via de meest uiteenlopende apparaten, waarbij de gebruiker kan kiezen tussen overdracht via de mobiele telefoon of via een netwerk.

De cloud van Murrelektronik heeft een bijzonder overzichtelijk dashboard waarop alle belangrijke gegevens naar eigen inzicht en onafhankelijk van de behoefte kunnen worden weergegeven. Op deze manier kan de operator van de machine of installatie op elk moment over alle belangrijke informatie beschikken. Die gebruikt kan worden voor de procesanalyse en een optimale werking van de machine, maar natuurlijk ook als tool om aankomend onderhoud vroegtijdig in beeld te krijgen (Predictive Maintenance).