Juni = webinar maand | Murrelektronik

juni 23, 2020

Juni = webinar maand

In de maand juni gaven onze engineers iedere dinsdag om 10 uur een webinar. De webinars zijn in het Nederlands en bestaan uit live demonstraties zodat je direct de toepassing in de praktijk ziet.

De webinar serie is afgelopen maar wel terug te kijken op Knowledgebase, ons kennisportaal. 

 

WEBINAR SERIE 

 

Dinsdag 9 juni - Decentrale automatiseringsoplossingen  

Spreker: Laurent van der Pluijm, Application Engineer

Wat is de invloed van de keuze van de bedrading en de elektrische componenten op de kosten van de machine?

Je kan geld besparen door het juiste installatie concept toe te passen. Door IO-modules te verplaatsen naar “het Veld” en de IO met voorgeconfectioneerde kabels aan te sluiten wordt een Plug & Play installatie gecreëerd.   Kijk op KnowledgeBase het webinar terug of download de presentatie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 16 juni - Safety  in de machinebouw

Spreker: Laurent van der Pluijm, Application Engineer

Ideale bescherming voor mens en machine. Wat is Safety? Kies je voor een passieve of actieve Safety oplossing? En wat wordt de toekomst? Het webinar bestaat uit live demonstraties zodat je direct de toepassing in de praktijk ziet.  Kijk op KnowledgeBase het webinar terug of download de presentatie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 23 juni - De voordelen van IO-Link 

Spreker: Laurent van der Pluijm, Application Engineer

Door middel van een live demonstratie bespreken wij hoe:
1.    De IO-Link componenten fysiek worden aangesloten.
2.    De hardware configuratie in de besturing wordt gemaakt.
3.    De procesdata wordt uitgelezen en aangestuurd.
4.    Parameter- en diagnosedata wordt ingesteld en uitgelezen via de besturing. 

Kijk op KnowledgeBase het webinar terug of download de presentatie. 

Dinsdag 30 juni 10:00 uur    Decentraal IO-systeem  

Spreker: Niels van de Keer, Technical Support Engineer

Blokmodules, modulaire veldbussystemen of passieve IO-boxen? Hoe vind je het juiste decentrale I/O-systeem voor jouw toepassing als er zoveel keuze is?

Decentrale installatieconcepten in machineontwerp: 
•    Oplossingen van het besturingssysteem naar het veld
•    Voordelen van modulaire veldbussystemen

Kijk op KnowledgeBase het webinar terug of download de presentatie. 

 

Naast deze vier webinars die wij vanuit Nederland geven worden er ook webinars in het Engels en Duits gegeven vanuit het hoofdkantoor in Duitsland. In totaal betreft dit 13 thema's waaronder ook de 4 die wij in het Nederlands geven. Bekijk hier het programma met de webinars die binnenkort internationaal gegeven worden.

 

Het laatste nieuws

Update Corona - productie

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werkt ons team zoveel mogelijk vanuit huis. Wij zijn natuurlijk wel telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Leer meer

Nieuw: een wereldwijd inzetbaar voedingsconcept

De eisen die aan stuurstroomcircuits worden gesteld kunnen sterk verschillen als de machines en systemen zijn ontworpen om in verschillende regio's in de wereld te functioneren....

Leer meer

Vergroot je Safety kennis op PSE - 5 maart Veenendaal

Op 5 maart aanstaande vindt er een dodelijk arbeidsongeval plaats.... Gelukkig is dit ongeval slechts in scene gezet in de casus van het Practical Safety Event.

Leer meer

Deze website gebruikt cookies om onze informatie zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Wanneer je verder klikt ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

Hallo
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...