Nieuw: een wereldwijd inzetbaar voedingsconcept | Murrelektronik

februari 13, 2020

Nieuw: een wereldwijd inzetbaar voedingsconcept

De eisen die aan stuurstroomcircuits worden gesteld kunnen sterk verschillen als de machines en systemen zijn ontworpen om in verschillende regio's in de wereld te functioneren. Bedrijven die machines naar internationale markten exporteren, moeten verschillende concepten voor schakelkastvoedingen creëren. Murrelektronik biedt nu een voedingsconcept dat standaard kan worden gebruikt in alle machines en systemen wereldwijd - ongeacht hun locatie.

test Installeren van het besturingscircuit in verschillende markten
Bedrijven die machines naar internationale markten exporteren moeten op veel zaken letten. Afhankelijk van de markt moeten ze andere producten gebruiken, verschillende bedradingsconcepten gebruiken en/of andere methoden om de netspanning te beveiligen. Maar zeker ook op de hoogte zijn van een grote verscheidenheid aan internationale normen en specificaties. Levering aan internationale markten maakt de dagelijkse installaties dus complex.

 

Overal ter wereld te gebruiken
Murrelektronik biedt de oplossing voor deze uitdaging. Het wereldwijd inzetbare voedingsconcept van Murrelektronik volgt een uniform ontwerp. De producten hebben de goedkeuringen en certificeringen die nodig zijn. Ze zijn ontwikkeld en getest om perfect samen te werken. Deze oplossing voldoet aan internationale normen zodat de machine of systeem overal ter wereld kan worden gebruikt. Hiermee vereenvoudig je de engineering en creëer je een flexibele standaardoplossing met dezelfde elektrische componenten; modulair en flexibel.

 

Voordelen van het wereldwijd inzetbare voedingsconcept van Murrelektronik:

  • Verminder het aantal benodigde producten.
  • Werknemers hoeven maar met één systeem vertrouwd te zijn in plaats van met vele.
  • Verkort de engineeringtijd.
  • NEC-klasse 2-circuits beperken de goedkeuringstijd (door de keuringsinstantie) en het aantal verschillende stuurstroomcircuits tot een minimum.
  • Conclusie: materiaalkosten en installatietijd worden geoptimaliseerd.

Twee concrete voorbeelden

 

Kleine machine met een laag stroomverbruik
Gebruik een Mico Pro® met geïntegreerde 1-fase voeding: Mico Pro® modules met NEC klasse 2 uitgangen beschermen circuits tot max. 100 VA.  Alles dat is verbonden met deze circuits hoeft niet UL gecertificeerd te zijn in verband met de NEC Klasse 2 certificatie. Door Mico Pro® stroombewakingssysteem met geïntegreerde voeding in te zetten zijn er minder UL-certificeringen nodig.

 

Grotere machine met hogere vermogensbehoefte
Combineer een 3-fase Emparro 40A voeding met Mico Pro®: Mico Pro stroombewakingsmodules beschermen op de machine gemonteerde I/O-modules, aangesloten met een M12-connector.

 

Zelf aan de slag?
Download gratis alle technische specs in de whitepaper en circuitvoorbeelden in het EPLAN diagram. Download hier>>

Het laatste nieuws

Vergroot je Safety kennis op PSE - 5 maart Veenendaal

Op 5 maart aanstaande vindt er een dodelijk arbeidsongeval plaats.... Gelukkig is dit ongeval slechts in scene gezet in de casus van het Practical Safety Event.

Leer meer

Lunch & learn sessie bij een klant

Vandaag hebben we bij een klant een leerzame en gezellige lunch & learn sessie georganiseerd. In 2 uur zijn de in’s en outs besproken van decentraliseren en hebben we veel vragen...

Leer meer

Winnaar iPhone X is bekend.

Tijdens de WOTS2018 editie werd onder de bezoekers van de Murrelektronik stand een IPhone X verloot.

Leer meer

Deze website gebruikt cookies om onze informatie zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Wanneer je verder klikt ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

Hallo
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...