februari 8, 2021
Innovatieve systeemoplossingen: advies op maat
Een geavanceerd elektrisch installatieconcept verbindt alle sensoren en actuatoren in machines of systemen op de meest rendabele manier met de controller of cloudoplossing. De sleutel tot de best mogelijke installatie is het rekening houden met alle fasen van de levenscyclus van de machine of het systeem. De fabrikanten van machines en systemen moeten ook profiteren van de gekozen elektrische installatie oplossing, evenals de gebruikers. De focus ligt op lage "total cost of ownership" en een "life cycle" die voor alle betrokken partijen winstgevend is.

Het laatste nieuws
Blog: Standaardisatie op ieder niveau in de installatie een illusie? Zeker niet!
Wanneer de euforie van ‘het werkt’ voorbij is, volgt een lange periode van optimalisatie op vele vlakken. Hoe kan het efficiënter, goedkoper, makkelijker..? Dit geldt ook voor…
xtremeDB: de decentrale installatieoplossing voor mobiele machines
Murrelektronik biedt nu ook automatisering in modder, regen, vuil, stof… Met xtremeDB introduceert Murrelektronik een volledig nieuw modulair systeem voor de installatietechniek…
Sjaak de Rie nieuw bij Murrelektronik
Per ingang van januari 2021 is Sjaak de Rie in dienst bij Murrelektronik. Hij vervult de functie van Key Account manager.