Transformatoren tussen 20 VA en 63 kVA | Murrelektronik

Transformatoren

MTS, MST, MET of MTL

De juiste spanning voor elke toepassing

Transformatoren moeten flexibel zijn, want de spanningsvraag kan per situatie verschillen. De producten van Murrelektronik bieden deze flexibiliteit. Tussen onze vele scheidings-, stuur- en veiligheidstransformatoren vind je altijd de juiste oplossing voor elke situatie. Murrelektronik-transformatoren zijn betrouwbaar en veilig. Door de verschillende spanningen en vele toelatingen zijn ze eenvoudig wereldwijd in te zetten.

Scheidings-, veiligheids- en spaartransformatoren

  • Voor vermogensbereiken tussen 20 VA en 63 KVA
  • Wereldwijd te gebruiken
  • Flexibel en universeel
  • Eenvoudige montage
  • Klantspecifieke oplossingen mogelijk
  • Grote knowhow
  • Plaatselijke productie in Europa en Azië
Aangepaste versies
Goedkeuringen
Veerklemmen
Maatwerk voor speciale toepassingen

Murrelektronik ontwikkelt en produceert transformatoren voor speciale toepassingen en eisen. Een gestandaardiseerd proces zorgt voor korte productietijden.

Murrelektronik goedkeuringspictogram
UL & GL goedkeuringen

Murrelektronik transformatoren zijn UL gecertificeerd in de categorie XPTQ2/8 Algemene toepassing and XOUR2/8 Uitsluitend bouw. GL certificering voor maritieme toepassing kan worden verkregen voor maatwerk oplossingen.

Eenmaal bevestigd, permanent aangesloten

Veerklemmen zijn betrouwbaar, zelfs tijdens transport of in een industriële omgeving met veel trillingen.  Schroefverbindingen zijn ook beschikbaar in het Murrelektronik transformatoren aanbod. Bovendien zijn veiligheidsklemmen (tot 10A) ook beschikbaar.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Hallo
Nieuwsbrief
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...