MASI68, het AS-interface-systeem | Murrelektronik

MASI68

Het veld in met ronde kabels

Murrelektronik MASI68

Installatie oplossingen van MASI, het AS-interface-systeem van Murrelektronik, leggen een eenvoudige en voordelige verbinding tussen IO-signalen en het bovenliggende besturingssysteem. MASI maakt flexibele installatieconcepten voor schakelkast en veld mogelijk, zonder vast te zitten aan starre topologieën.

MASI68 is de productserie van Murrelektronik die installaties met gestekkerde ronde kabels mogelijk maakt. Decentrale installaties met MASI68 zijn zeer eenvoudig. Snel geïnstalleerd, zeer flexibel en bijzonder robuust. MASI68 staat voor procesnabijheid en consequente decentralisering. De componenten kunnen in de onmiddellijke nabijheid van actuatoren en sensoren worden aangebracht. De MASI68-module is breed inzetbaar, zoals in de machine- en apparatenbouw en bijvoorbeeld de automobiel industrie.

Eenvoudig decentraliseren

  • Passief veilig tot PL d (EN ISO 13849-1) - bij varianten in verbinding met bijvoorbeeld het MIRO-SAFE-relais van Murrelektronik
  • Voordelige verbinding zonder switches
  • Eenvoudige installatie door geïntegreerde busverdeling
  • Vlakbij het proces dus korte verbindingskabels
  • Voordelige installatie dankzij standaard ronde kabel met A-code M12-stekkers voor de systeemverbinding
  • Snel uit te breiden met nieuwe groepen
  • Klein en compact en toch een hoge signaaldichtheid
  • Veel verschillende installatiemogelijkheden
  • Fijnmazige opbouw dankzij modules met 4 of 8 steekplaatsen (M8 en M12)
  • Analoge modules verkrijgbaar

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Hallo
Nieuwsbrief
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...