Cube20, I/O-systeem voor in de schakelkast | Murrelektronik

Cube20

I/O-systeem voor in de schakelkast

488 I/O-punten op 90 centimeter

Cube20 is een modulair veldbus I/O-station voor in de schakelkast en kan in combinatie met Cube67 worden gebruikt. De compacte module (pakdichtheid tot 32 kanalen) bespaart heel wat installatietijd. Tot 488 I/O-punten op een breedte van slechts 90 centimeter bespaart ook ruimte in de kast.

Veldbus in de schakelkast met de opening in het veld

  • Interface onderdelen voor verbinding met Cube67
  • Onderhoudsvrije veerklemmen
  • Diverse potentiaalgroepen door galvanische scheiding
  • Transparante aansluitklemmen met led zodat fouten in een oogopslag duidelijk zijn
  • Tot 15 modules met slechts een IP adres
  • Tot 10 meter lengte voor Cube67-module
Machine Option Management (MOM)
Verander de veldbus niet het systeem
Murrelektronik pictogram - machineoptiebeheer
Een concept met opties

Vaak verschillen machines en systemen enkel in hun opties. Met het Machine Option Management (MOM) worden hardware en software eenmalig geconfigureerd gebaseerd op een maximale samenstelling. Om de setup simpel te maken herkent MOM de geïnstalleerde optie en activeert de vereiste modules.

Murrelektronik pictogram - verander de bus niet het systeem
Reduceer engineeringstijd

Installatieconcepten gebasseerd op Cube20 en Cube67 kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in een hoger veldbus niveau met een enkele busnode. Machine modules kunnen hetzelfde blijven op verschillende platformen en aangepast naar de verschillende protocollen door enkel de benodigde busnode te wisselen.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Hallo
Nieuwsbrief
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...