Impact67, compacte veldbusmodule | Murrelektronik

Impact67

Compacte veldbusmodule voor sensoren en actuatoren

Focus op voordeel

Met Impact67 heb je een voordelige veldbusoplossing met basisfuncionaliteit. De modules uit deze reeks zijn in vele busprotocollen verkrijgbaar. Impact67 heeft stekkerbare aansluitingen en opties voor diagnose, en is dicht conform beschermingsgraad IP67.

Voordelig decentraliseren

  • Korte I/O-kabels naar actuatoren en sensoren
  • Eenvoudige installatie door stekkerbare aansluitingen
  • Voorgeprogrammeerde in- en uitgangen voor eenvoudige planning
Beschermingsgraad IP67
Diagnose
Single Channel Switch Off
Murrelektronik pictogram - ip-beschermingsgraad
Bestand tegen externe invloeden

De unit is stofdicht, bestand tegen invloeden van buitenaf en beschermt tegen tijdelijke onderdompeling, wat wil zeggen tot 30 minuten in water van 1 meter diep.

Murrelektronik diagnostiekpictogram
Begrijpelijke diagnostieke opties

Elk kanaal kan afzonderlijk worden gemonitord voor mogelijke fouten als overspanning, sensor kortsluiting of kabelbreuk. Wanneer er zich een fout voordoet, gaat een LED branden bij de desbetreffende poort. Bovendien wordt er bericht gestuurd naar de  controle.

Gerichte reactie op kortsluiting

Als een ingang of uitgang kortsluiting maakt, gaat enkel het betreffende kanaal uit. Omliggende in- en uitgangen blijven werken. Het gestopte kanaal wordt met een rode LED aangegeven en een bericht wordt verstuurd naar de besturing.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Hallo
Nieuwsbrief
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...