SOLID67, de compacte I/O-module | Murrelektronik

SOLID67

In een handomdraai wisselen van protocol

SOLID67 zijn de compacte I/O-modules van Murrelektronik. Ze vereenvoudigen de installatie en zijn zeer geschikt voor toepassingen met I/O-link-sensoren en actoren. Ze bieden direct 8 I/O-linkpoorten vlakbij het productieproces, en integreren daarnaast ook klassieke I/O's perfect in het systeem.

Omdat ze volledig gegoten en uiterst draai- en schokbestendig (15 en 50 G) zijn, zijn ze geschikt voor de veeleisende industriële omgeving. Met een temperatuurbereik van -20 tot +70°C. Dat schept mogelijkheden voor talloze toepassingen. De vele diagnosemogelijkheden van de module, zowel via de besturing als via een geïntegreerde webserver, maken het opsporen van fouten een fluitje van een cent.

De voordelen

  • Korte I/O-kabels naar actuatoren en sensoren
  • Stekkerbare aansluitingen
  • Voorkomt bedradingsfouten
  • Veel diagnosemogelijkheden
  • Geen fouten zoeken maar fouten vinden
  • sterk door metalen behuizing en robuuste bouw
  • Uitstekend bestand tegen schokken en trillingen
  • Geschikt voor aansluiting van I/O-link-apparaten
Alle steekplaatsen gebruiken
Beschermingsgraad IP67
Doelgericht afschakelen
Eenvoudiger voorraadbeheer
Installatietijden verkorten
Robuust
Zo weinig mogelijk ruimte
Murrelektronik pictogram - alle slots gebruiken
Alle steekplaatsen gebruiken

De steekplaatsen (pin 4) van de I/O-Link-Master-modules zijn multifunctioneel; ze kunnen worden gebruikt voor I/O-Link-sensoren en -actoren, maar daarnaast ook worden geparametreerd als klassieke in- of uitgang. Met slechts één module kunnen alle soorten signalen worden verwerkt.

Murrelektronik pictogram - ip-beschermingsgraad
Bestand tegen externe invloeden

De unit is stofdicht, bestand tegen invloeden van buitenaf en beschermt tegen tijdelijke onderdompeling, wat wil zeggen tot 30 minuten in water van 1 meter diep.

Doelgericht afschakelen bij kortsluitingen

Als er een kortsluiting optreedt aan een in- of een uitgang, dan wordt niet de volledige module uitgeschakeld. Alleen het betroffen kanaal wordt gedeactiveerd. Aangrenzende kanalen blijven actief. Rode LED's geven de fout aan en er wordt een bericht verzonden naar de besturing.

Murrelektronik pictogram - eenvoudige opslag
Eenvoudiger voorraadbeheer

De SOLID67-modules zijn geschikt voor multiprotocoltoepassingen, ze ondersteunen PROFINETen EtherNet/IP. Afhankelijk van het besturingsprotocol wordt een schakelaar op de module omgezet. Dit zorgt voor een lager aantal varianten, zodat er minder verschillende modules hoeven te worden gebruikt.

Murrelektronik pictogram - kortere installatietijden
Installatietijden verkorten

De compacte M12-powerkabels (L-coded) zijn bijzonder goed bestand tegen hoge belastingen en kunnen tot 16A overdragen. De stroomvoorziening kan worden doorgelust via verschillende modules. Dit zorgt voor een eenvoudigere installatie en minder kabelgoten. De Duitse PI (gebruikersorganisatie voor Profi bus en Profi Net) beschouwt de L-gecodeerde M12 als toekomstige standaard voor powerconnectoren.

Volledig ingegoten behuizing met een beschermende coating

De zinken spuitgegoten behuizing heeft een speciale coating om het te beschermen tegen lastoepassingen. De module is bestand tegen lasvonken en heeft beschermingsgraad IP67.  De volledig vergoten behuizing maakt de module schokbestendig (vibratie 15 g, schok 60 g) en geschikt voor toepassing in ruwe industriële omgevingen.

Murrelektronik pictogram - ruimtevereisten minimaliseren
Zo weinig mogelijk ruimte

Door de inbouwbreedte van slechts 30 mm zijn de smalle I/O-Link-uitvoeringen van SOLID67 bijzonder geschikt voor inbouw in installaties met beperkte ruimte. Modules kunnen in de directe nabijheid van het productieproces worden aangebracht, en sensoren en actoren kunnen met zo kort mogelijke verbindingsleidingen worden aangesloten.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Hallo
Nieuwsbrief
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...