MVK Metall veldbusmodule IP67 | Murrelektronik

MVK Metall

Compacte veldbusmodule met beschermingsgraad IP67

Voor de veeleisende industriële omgeving

Veldbusmodules met beschermingsgraad IP67 zijn een belangrijke bouwsteen voor machines en installaties. Ze vervangen omslachtige parallelbedradingen. Zo hou je ruimte over in de schakelkast. MVK Metall is door zijn mechanische eigenschappen geschikt voor de veeleisende industriële omgeving.

Korte installatietijd, veel diagnose

  • Korte I/O-kabels naar actuatoren en sensoren
  • Stekkerbare aansluitingen
  • voorkomt bedradingsfouten
  • Veel diagnosemogelijkheden
  • Geen fouten zoeken maar fouten vinden
  • Sterk door metalen behuizing en robuuste bouw
  • Zeer schok- en trillingsbestendig
Beschermingsgraad IP67
Diagnose
Isochronous Real Time
Robuust
Single Channel Switch Off
Snelle opstart
Murrelektronik pictogram - ip-beschermingsgraad
Bestand tegen externe invloeden

De unit is stofdicht, bestand tegen invloeden van buitenaf en beschermt tegen tijdelijke onderdompeling, wat wil zeggen tot 30 minuten in water van 1 meter diep.

Murrelektronik diagnostiekpictogram
Begrijpelijke diagnostieke opties

Elk kanaal kan afzonderlijk worden gemonitord voor mogelijke fouten als overspanning, sensor kortsluiting of kabelbreuk. Wanneer er zich een fout voordoet, gaat een LED branden bij de desbetreffende poort. Bovendien wordt er bericht gestuurd naar de  controle.

Voor real time sensoren

PROFINET Isochronous Realtime (IRT) wordt gebruikt om data te versturen met een update tijd van 250 µs en een jitter van minder dan 1 µs. Dit is een ideale oplossing voor applicaties met real time sensoren en is geschikt voor integratie in motionsystemen.

Volledig ingegoten behuizing met een beschermende coating

De zinken spuitgegoten behuizing heeft een speciale coating om het te beschermen tegen lastoepassingen. De module is bestand tegen lasvonken en heeft beschermingsgraad IP67.  De volledig vergoten behuizing maakt de module schokbestendig (vibratie 15 g, schok 60 g) en geschikt voor toepassing in ruwe industriële omgevingen.

Gerichte reactie op kortsluiting

Als een ingang of uitgang kortsluiting maakt, gaat enkel het betreffende kanaal uit. Omliggende in- en uitgangen blijven werken. Het gestopte kanaal wordt met een rode LED aangegeven en een bericht wordt verstuurd naar de besturing.

Murrelektronik pictogram - snel opstarten
Snellere instrumentwissels

De PROFINET fast start up (FSU)techniek zorgt voor snelle opstarttijden. De modules zijn klaar voor gebruik in minder dan 500 ms. Dit is een belangrijke eigenschap voor bijvoorbeeld robot applicaties waar werktuigen vaak worden gewisseld.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Hallo
Nieuwsbrief
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...