augustus 25, 2020
In de machinebouw hebben machines door automatisering altijd voedingsstroom nodig. Naarmate de installatieconcepten geavanceerder worden, neemt het aantal veldapparaten toe en worden componenten zoals IO-modules, sensoren, aandrijvingen, camera’s & verlichting overal gebruikt. De invloed van Industry 4.0 en IIoT leiden tot een grotere vraag naar procesbesturing en -terugkoppeling.
Zelfs de mechanica evolueert van pneumatische naar elektrische aandrijvingen, waardoor de vraag naar stroom in het veld toeneemt. Murrelektronik heeft een eenvoudige oplossing voor al deze toepassingen: gestandaardiseerde power connectoren. Door deze standaardisatie valt er nagenoeg onbeperkt te combineren. Geen wonder dat standaardisatie ook in de industriële automatisering enorm belangrijk wordt gevonden.
De M12 Power connectoren van Murrelektronik zijn compact maar hebben een hoge capaciteit om power over te brengen. Ze zijn geschikt voor een veilige, stekkerbare verbinding voor lineaire aandrijvingen, stappenmotoren en voor de voeding van veldbusmodules. Het is dé oplossing wanneer een hoge vermogensdichtheid nodig is in een compacte ruimte.
Verder voldoen ze aan de industriestandaard gecodeerde aansluitingen volgens IEC 61076-2-111, UL-Listed Power Cable Assemblies voor industriële machines (PVVA – UL 2237) en IP67. Ze zijn geschikt voor gebruik in zware industriële toepassingen en hebben een geïntegreerde bescherming tegen trillingen
De MQ15 heeft een praktisch snelkoppelingssysteem. Een kwartslag is alles wat nodig is om een IP67 verbinding te maken. Dit bespaart tijd (tot 80%) tijdens de installatie. De MQ15 is geschikt voor asynchrone en driefasige motoren tot 7,5 kW en is ideaal voor vermogensverdeling.
Er zijn aansluitingen beschikbaar om de MQ15-aansluitingen op bestaande asynchrone en driefasenmo-toren te installeren. Zij zijn geschikt voor 600V AC/DC en zijn 6-polig uitgevoerd (3 vermogenscontacten tot 16A, 2 hulpcontacten tot 10A, PE)
Servobesturingen zijn met de omspoten M23-connectoren aan te sluiten op de aandrijvingen. Ze zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan contacttoewijzingen. Voor de aansluiting van de servo-controllers kan gekozen worden tussen dubbele- of enkelzijdige power kabels die zijn ontworpen om te voldoen aan de Siemens Sinamics-specificaties. Ze zijn geschikt voor voor Siemens Sinamics S120 en Speedtec, 6, 8, 12, 17 of 19-polig en voldoen een IP67.
Mini (7/8″) kabels zijn de gevestigde keuze voor power- en signaalcontrole. Deze c(UL)us listed kabels zijn een industriestandaard in Noord-Amerika en worden al decennia lang wereldwijd gebruikt voor het aandrijven van componenten en apparaten.
De robuuste kabels zijn geschikt voor het aansluiten van sensoren, actuatoren en vele andere componenten. Connector variaties variërend van 3, 4 of 5-polig en er is een breed productportfolio met vele opties van kabelmantelmateriaal en kleur.
Murrelektronik test haar voorgeconfectioneerde connectoren 100% om bedradingsfouten te voorkomen. Bovendien zijn de connectoren industrie gestandaardiseerd; gecodeerd op de toepassingsspanning om veilige, foutbestendige installaties te garanderen. Ook zijn ze wereldwijd gecertificeerd zodat ze gemakkelijk in de hele wereld gebruikt kunnen worden en is er een breed assortiment. Vele opties in kleur, lengte en materiaal van de kabelmantel.
Meer informatie is te vinden in twee whitepapers:
Deze zijn hier te downloaden.
In een wereld waar de digitale transformatie in volle gang is, staan betrouwbare netwerken centraal. Elke keuze telt – vooral als het gaat om het selecteren van de juiste…
Murrelektronik verplaatst componenten uit de schakelkast naar het industriële veld. Daardoor zijn de installatieconcepten transparant, gebruiksvriendelijk en voordelig. Dat komt de…
De hoeveelheid machine- en systeemcommunicatie groeit snel. Netwerken zijn de basis voor gegevensstromen. Om succesvolle digitalisering te kunnen garanderen, is krachtige en…