september 17, 2019
Met de heavy duty connectoren uit de serie Modlink Heavy van Murrelektronik bent u ook in de zwaarste industriële omgeving verzekerd van een zekere overdracht van signalen, energie, data en pneumatiek.
Met deze connectoren beschermt u uw interfaces consequent tegen water, koel- en smeermiddelen, en hoge mechanische belastingen. Murrelektronik heeft een breed assortiment heavy duty connectoren, waardoor de flexibiliteit tijdens de configuratie een van de sterkste punten is. Zo kunt u telkens het beste type Modlink Heavy inzetten. De Modlink Heavy connectoren van Murrelektronik zijn ongeëvenaard compact – ze voldoen aan beschermniveau IP68. Dankzij landspecifieke toelatingsnormen zoals UL en CSA kunnen ze over de hele wereld worden gebruikt.
Maximale flexibiliteit
Modlight60 Pro RGB De Modlight®60 Pro-RGB IO-Link signaalzuil van Murrelektronik is een veelzijdige, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die vragen om…
In een wereld waar de digitale transformatie in volle gang is, staan betrouwbare netwerken centraal. Elke keuze telt – vooral als het gaat om het selecteren van de juiste…
Murrelektronik verplaatst componenten uit de schakelkast naar het industriële veld. Daardoor zijn de installatieconcepten transparant, gebruiksvriendelijk en voordelig. Dat komt de…