Decentrale automatiseringsconcepten: voor iedere toepassing is een oplossing | Murrelektronik

december 9, 2019

Decentrale automatiseringsconcepten: voor iedere toepassing is een oplossing

Een geavanceerd elektrisch installatieconcept verbindt alle sensoren en actuatoren in machines of systemen op de meest rendabele manier met de controller of cloudoplossing. De sleutel tot de best mogelijke installatie is het rekening houden met alle fasen van de levenscyclus van de machine of het systeem. De fabrikanten van machines en systemen moeten ook profiteren van de gekozen elektrische installatie oplossing, evenals de gebruikers. De focus ligt op lage "total cost of ownership" en een "life cycle" die voor alle betrokken partijen winstgevend is.

Wat zijn de voordelen voor de machinebouwer?

  • Standaard en eenvoudige plannings- en programmeringsprocessen
  • Aanzienlijke vereenvoudiging van de bedrading
  • Minder ruimte nodig in de schakelkast
  • Eenvoudige montage (Plug & Play)
  • Erg modulair in de toepassing
  • Weinig varianten van de benodigde componenten
  • Sneller in bedrijf
  • Machines kunnen sneller geleverd worden
  • Geïntegreerde veiligheid - veiligheidsaspecten maken deel uit van het concept
  • Versterking van het concurrentievermogen door middel van aantrekkelijke totaalpakketten

Wat zijn de voordelen voor de bedieners van machines en installaties?

  • Makkelijk fouten vinden in plaats van het zoeken door middel van kanaalgranulaat en diverse diagnostische opties
  • Eenvoudige en proactieve vervanging van componenten in de zin van voorspellend onderhoud
  • Weinig stilstand, hoge machine beschikbaarheid, maximale output
  • Digitalisering van processen en routines

Grote verscheidenheid

Er is een grote verscheidenheid aan toepassingen en vereisten van de gebruikers. Daarom is er ook geen kant-en-klare elektrische installatieoplossing en is iedere oplossing een pakket van maatwerk.

 

Drie voorbeelden:

  • Bij sommige machines zijn er veel IO-punten in een compacte ruimte, bij andere zijn deze verdeeld over een groot oppervlak.
  • Sommige systemen bevinden zich in een beschermde omgeving, in andere zijn de componenten blootgesteld aan zware industriële omstandigheden.
  • Bij sommige machines is het noodzakelijk om de stroomvoorziening vanuit de schakelkast te realiseren, bij andere machines kan deze met IP67-apparaten rechtstreeks naar de verbruiker in de industriële sector worden overgedragen.

Iedereen profiteert ervan. Een voorbeeld: de software-ingenieur

De introductie van een vooruitstrevend installatieconcept dat gericht is op een maximale prijs-kwaliteitverhouding levert voordelen op voor bedrijven als geheel. Het is echter ook belangrijk dat alle afdelingen en personen die betrokken zijn bij de totstandkoming van een nieuw concept er baat bij hebben.

 

Ons voorbeeld: De software engineer. Afhankelijk van de geïmplementeerde oplossing, zijn dit de voordelen voor de Software Engineer:

  • Configuraties kunnen gemakkelijk naar andere machines worden overgezet (copy & paste).
  • De softwareconfiguratie kan onafhankelijk van de hardwarestructuur worden uitgevoerd.
  • Sensoren hoeven niet geparametriseerd te worden; het apparaatbestand wordt direct ingevoerd.
  • Topologieherkenning en gedetailleerde diagnostiek voor eenvoudige probleemoplossing en storingsherkenning.
  • Opzetten van modulaire systemen in de besturingssoftware voor een duidelijk optiebeheer
  • Verminderde programma-inspanning door het wegvallen van afzonderlijke veiligheidscircuits
  • Industriële standaarden zoals OPC-UA en IO-Link zijn de interface van de cloud naar het IO-niveau.

De zoektocht naar een optimale automatiseringsoplossing

De klant heeft uitgebreide kennis van zijn eigen kernprocessen. Murrelektronik heeft maximale kennis van alle aspecten van automatiseringstechniek en decentrale installatie op locatie. Deze sterke punten worden samengebracht om de perfecte automatiseringsoplossing te creëren. De applicatie-ingenieurs begeleiden de klant bij de analyse van de behoeften, bij de uitbreiding van het technische concept, bij de economische evaluatie en bij het besluitvormingsproces.

Het laatste nieuws

Hoe belangrijk is een switch voor een installatie?

Machines en installaties worden steeds vaker direct verbonden met het Ethernet of in dit geval het industriële ethernet, waarbij het aantal ethernet gebaseerde componenten steeds…

Leer meer

Standaardisatie maakt kabel- en connectorkeuze eenvoudiger

In de machinebouw hebben machines door automatisering altijd voedingsstroom nodig. Naarmate de installatieconcepten geavanceerder worden, neemt het aantal veldapparaten toe en…

Leer meer

NIEUW: 2 series unmanaged switches

Unmanaged switches zijn perfect voor elk soort netwerk waarin netwerkconfiguratie of diagnosemogelijkheden geen rol spelen. Ze zijn vlot en eenvoudig te installeren en in veel…

Leer meer

Deze website gebruikt cookies om onze informatie zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Wanneer je verder klikt ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

Hallo
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...