februari 8, 2021
Innovatieve systeemoplossingen: advies op maat
Een geavanceerd elektrisch installatieconcept verbindt alle sensoren en actuatoren in machines of systemen op de meest rendabele manier met de controller of cloudoplossing. De sleutel tot de best mogelijke installatie is het rekening houden met alle fasen van de levenscyclus van de machine of het systeem. De fabrikanten van machines en systemen moeten ook profiteren van de gekozen elektrische installatie oplossing, evenals de gebruikers. De focus ligt op lage "total cost of ownership" en een "life cycle" die voor alle betrokken partijen winstgevend is.

Wat zijn de voordelen voor de machinebouwer?
- Standaard en eenvoudige plannings- en programmeringsprocessen
- Aanzienlijke vereenvoudiging van de bedrading
- Minder ruimte nodig in de schakelkast
- Eenvoudige montage (Plug & Play)
- Erg modulair in de toepassing
- Weinig varianten van de benodigde componenten
- Sneller in bedrijf
- Machines kunnen sneller geleverd worden
- Geïntegreerde veiligheid - veiligheidsaspecten maken deel uit van het concept
- Versterking van het concurrentievermogen door middel van aantrekkelijke totaalpakketten
Wat zijn de voordelen voor de bedieners van machines en installaties?
- Makkelijk fouten vinden in plaats van het zoeken door middel van kanaalgranulaat en diverse diagnostische opties
- Eenvoudige en proactieve vervanging van componenten in de zin van voorspellend onderhoud
- Weinig stilstand, hoge machine beschikbaarheid, maximale output
- Digitalisering van processen en routines
Grote verscheidenheid
Er is een grote verscheidenheid aan toepassingen en vereisten van de gebruikers. Daarom is er ook geen kant-en-klare elektrische installatieoplossing en is iedere oplossing een pakket van maatwerk.
Drie voorbeelden:
- Bij sommige machines zijn er veel IO-punten in een compacte ruimte, bij andere zijn deze verdeeld over een groot oppervlak.
- Sommige systemen bevinden zich in een beschermde omgeving, in andere zijn de componenten blootgesteld aan zware industriële omstandigheden.
- Bij sommige machines is het noodzakelijk om de stroomvoorziening vanuit de schakelkast te realiseren, bij andere machines kan deze met IP67-apparaten rechtstreeks naar de verbruiker in de industriële sector worden overgedragen.
Iedereen profiteert ervan. Een voorbeeld: de software-ingenieur
De introductie van een vooruitstrevend installatieconcept dat gericht is op een maximale prijs-kwaliteitverhouding levert voordelen op voor bedrijven als geheel. Het is echter ook belangrijk dat alle afdelingen en personen die betrokken zijn bij de totstandkoming van een nieuw concept er baat bij hebben.
Ons voorbeeld: De software engineer. Afhankelijk van de geïmplementeerde oplossing, zijn dit de voordelen voor de Software Engineer:
- Configuraties kunnen gemakkelijk naar andere machines worden overgezet (copy & paste).
- De softwareconfiguratie kan onafhankelijk van de hardwarestructuur worden uitgevoerd.
- Sensoren hoeven niet geparametriseerd te worden; het apparaatbestand wordt direct ingevoerd.
- Topologieherkenning en gedetailleerde diagnostiek voor eenvoudige probleemoplossing en storingsherkenning.
- Opzetten van modulaire systemen in de besturingssoftware voor een duidelijk optiebeheer
- Verminderde programma-inspanning door het wegvallen van afzonderlijke veiligheidscircuits
- Industriële standaarden zoals OPC-UA en IO-Link zijn de interface van de cloud naar het IO-niveau.
De zoektocht naar een optimale automatiseringsoplossing
De klant heeft uitgebreide kennis van zijn eigen kernprocessen. Murrelektronik heeft maximale kennis van alle aspecten van automatiseringstechniek en decentrale installatie op locatie. Deze sterke punten worden samengebracht om de perfecte automatiseringsoplossing te creëren. De applicatie-ingenieurs begeleiden de klant bij de analyse van de behoeften, bij de uitbreiding van het technische concept, bij de economische evaluatie en bij het besluitvormingsproces.
Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek!
Tel: 085-22 20 282
E-mail: sales@murrelekronik.nl
Het laatste nieuws
De dagen van de schakelkast zijn geteld. Vario-X is de toekomst.
Murrelektronik breidt zijn business model uit en biedt met Vario-X het eerste volledig decentrale automatiseringsplatform dat devices in het veld brengt zonder schakelkasten.…
xtremeDB: de decentrale installatieoplossing voor mobiele machines
Murrelektronik biedt nu ook automatisering in modder, regen, vuil, stof… Met xtremeDB introduceert Murrelektronik een volledig nieuw modulair systeem voor de installatietechniek…
Hoe belangrijk is een switch voor een installatie?
Machines en installaties worden steeds vaker direct verbonden met het Ethernet of in dit geval het industriële ethernet, waarbij het aantal ethernet gebaseerde componenten steeds…