Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Producten

Buffermodule

Garantie voor hoge beschikbaarheid van de installatie

Betrouwbaar, intelligent en economisch

Een spanningsdip kan zeer onvriendelijke gevolgen hebben, als productieprocessen onderbroken worden, machines stil komen te staan en als gevolg daarvan een System-Reset nodig is. In het ergste geval zelfs data verlies en defecten aan machines. De buffermodules van Murrelektronik beveiligen stroomvoorzieningen. Ze overbruggen de tijd dat de spanning onderbroken wordt en maken een gecontroleerde Shut-Down van de machine door een aangesloten IPC mogelijk.


Levenslang onderhoudsvrij

  • Buffertijden tot 38 seconden, bij vollast
  • Meldcontacten informeren over de actuele moduletoestand
  • Hoogste beschikbaarheid van de machine
  • Zeer geringe bouwbreedte
  • Groot temperatuurbereik van min 40°C tot plus 60°C
  • LED-signalering direct op de module
  • Toegelaten volgens cULus listed
  • Varianten in 3, 10, 20 en 40A

Industrieel-PC's doelgericht afsluiten

Om dataverlies te vermijden en schade aan besturingen, PC's, machines en installaties te voorkomen kan op een intelligente manier een aangesloten industriële PC afgesloten worden. Software hiervoor staat in de Onlineshop kosteloos ter beschikking.

Onderhoudsvrij gedurende de totale levenscyclus

Door het toepassen van Ultracondensatoren zijn buffermodules bijzonder economisch Ze zijn levenslang onderhoudsvrij. Dure service-inzet voor het uitwisselen van accu's vervallen daardoor.


Wellicht ook interessant voor U