Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Producten

Emparro

Schakelende netvoedingen voor een stabiele stroomverzorging.

Simply the Best

De Emparro-schakelende netvoedingen van Murrelektronik beschikken over een indrukwekkend rendement van 95 procent. Zo wordt het verliesvermogen tot een minimum beperkt. Dit geringe energieverbruik zorgt voor een significante kostenreductie.


  • Rendement tot wel 95 procent
  • 150 Procent Power Boost gedurende minimaal vier seconde
  • Metalen behuizing met optimale EMC-eigenschappen
  • Derating pas bij 60 °C
  • Zeer geringe bouwbreedte
  • Hoge netuitval-overbruggingstijd
  • Met zeven varianten de oplossing voor veel toepassingen

Beschermt tegen beschadigingen door overbelasting

Bij kortsluiting of overbelasting wordt de uitgangsspanning over een constante stroom geregeld. De stroom wordt op 100 procent van de nominale stroom (of in Power Boost modus op 150 procent) begrensd. Dit beschermt de voeding tegen schade veroorzaakt door overbelasting.

Hulp bij opstarten

Gedurende de tijd, die nodig is om grote lasten en capaciteiten op te starten, levert de voeding tot 150 procent meer vermogen. Hierdoor is geen extra tweede voeding nodig.

Hoge MTBF-waarde

Emparro heeft een bijzonder hoge MTBF-waarde. MTBF staat voor Mean Time Between Failures en beschrijft de gemiddelde tijd tussen falen.

Als Global Player Wereldwijd inzetbaar

Met zijn brede ingangsspanningsbereik is de Emparro uitstekend geschikt voor een wereldwijde inzet.

Uiterst efficiënt

Het minimale vermogensverlies zorgt voor blijvend lagere bedrijfskosten. De geringe warmteontwikkeling in de voeding, zorgt voor een lange levensduur van de voeding zelf en de omliggende componenten. Compacte-schakelkasten kunnen op grond van deze gereduceerde warmteontwikkeling kleiner gedimensioneerd worden.


Wellicht ook interessant voor U