Hoogste beschikbaarheid van de machine
Om de hoogste machine beschikbaarheid te bereiken, worden stroomvoorzieningen vaak reducndant opgebouwd, met twee netvoedingen. De actieve redundante module MB Redundancy Balance van Murrelektronik ontkoppelt twee onafhankelijke netvoedingen en zorgt voor een redundante 24VDC stuurspanning.
De actieve redundante module
- Meldcontact voor elke ingang
- LED's voor een kanaal exacte statusaanduiding
- Hoog temperaturbereik van min 25 tot plus 60°C
- Toegelaten volgens cULus listed en GL
- Hoog rendement door de innovatieve MOSFET technologie
- Energieverbruik zeker 87 procent minder dan bij de klassieke diodemodulen

Uitgebreide toelatingen
De modules van Murrelektronik beschikken over uitgebreide toelatingen. Dit maakt een wereldwijde inzet mogelijk en is bijzonder belangrijk voor ondernemingen die veel exporteren.
Onderhoudsvrij en bestand tegen trillingen
Aansluitklemmen met veerklemtechniek verkorten de installatietijd aanzienlijk. Ze zijn onderhoudsvrij en bestand tegen trillingen. Onderhoudsintervallen voor het natrekken van schroefklemmen vervallen.
Eenvoudig verbinden met MICO
MB Redundancy Balance wordt met een geïntegreerd brugsysteem, zonder tijd kwijt te zijn aan uitbedrading direct met de elektronische lastbewaking MICO gecombineerd. Dit gaat bijzonder snel en zonder bedradingsfouten. Het brugsysteem is geschikt voor een hoge stroom tot wel 40A.

Gelijkmatige belasting van netvoedingen
MB Redundancy Balance zorgt automatisch dat elke netvoeding de helft van de laststroom levert. Door de gelijkmatig verdeelde en geringe belasting wordt de levensduur van de netvoeding verlengd.