Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Producten

MICO+

Intelligente stroomdistributie

Bewaken, herkennen, afschakelen.

MICO+ is het intelligente stroomvoorzieningssysteem van Murrelektronik voor toepassingen binnen het 24-VDC-bereik. Deze schakelkastcomponent bewaakt tot 4 circuits, signaleert grenswaarden en schakelt consequent uit bij kortsluiting en overbelasting.


De elektronische stroombewaking voor 24VDC

  • Vier uitgang circuits
  • Instelbare stroombereiken
  • Op afstand in- en uitschakelen via een 24VDC-Signaal
  • Verzamel meld contact
  • Minimaal verliesvermogen
  • Temperatuur onafhankelijk
  • Optimale afschakelkarakteristieken: zo vroeg als nodig, so laat als mogelijk

Uitgebreide toelatingen

De modules van Murrelektronik beschikken over uitgebreide toelatingen. Dit maakt een wereldwijde inzet mogelijk en is bijzonder belangrijk voor ondernemingen die veel exporteren.

Inschakelpieken vermijden

Door tijd vertraagd (gecascadeerd) inschakelen van afzonderlijke stroomcircuits voorkomt MICO ongewenste inschakelpieken. Hierdoor kunnen netvoedingen met een geringe uitgangsstroom worden toegepast.

Reductie van bedradingstijd.

Met het geïntegreerde brugsysteem kunnen meerdere MICO-modules zonder tijd kwijt te zijn aan uitbedraden met elkaar verbonden worden. Dit verkort de installatietijd en reduceert de kans op fouten.

Onderhoudsvrij en bestand tegen trillingen

Aansluitklemmen met veerklemtechniek verkorten de installatietijd aanzienlijk. Ze zijn onderhoudsvrij en bestand tegen trillingen. Onderhoudsintervallen voor het natrekken van schroefklemmen vervallen.

Kanalen individueel activeren

Elk kanaal kan individueel door indrukken van een drukknop gedeactiveerd en weer ingeschakeld worden.

Bedrijfstoestand opgeslagen

De module onthoudt de bedrijfstoestand van elk kanaal, ook na een spannings-reset. De vereenvoudigd het zoeken naar fouten, bijvoorbeeld bij een noodstop-situatie.

tot 20000 µF

Per kanaal kan tot 20000 µF aangesloten worden. Zo kunnen probleemloos een veelvoud aan grote capacitieve verbruikers worden bewaakt.

Het vroegtijdig voorkomen van uitvallen

Wordt bij een kanaal 90 procent van de ingestelde laststroom bereikt, dan volgt een waarschuwing. Zo kan het uitvallen van kanalen door een verhoogd stroomverbruik tijdens bedrijf, bijvoorbeeld door het verslijten van motoren en ventielen, vroegtijdig voorkomen worden.


Wellicht ook interessant voor U