februari 1, 2018
Student Bram Kuijpers van het Radius College uit Breda heeft in opdracht van Murrelektronik een scholingsprogramma opgezet over “Decentrale IP67 Installatietechniek”. Dit programma wordt bij scholen / opleidingsinstituten aangeboden om leerlingen / cursisten bekend en vertrouwd te maken met alle voordelen en mogelijkheden die decentrale IP67 IO-veldbus techniek biedt.
Naast een uitgebreid cursus document is een praktische opstelling ontworpen waarmee de cursist zelf aan de slag kan. Aan het einde van de opdracht beschikt de cursist over de basis kennis om, IP67 IO-veldbus techniek in het veld:
Naast bovengenoemde opleidingsinstellingen is de cursus ook uitermate geschikt voor bedrijven om medewerkers intern te scholen en vertrouwd te laten worden met deze moderne installatietechnieken. Op verzoek wordt door Murrelektronik een opmaat gemaakt seminar bij bedrijven gehouden volledig toegespitst op de machines/installaties die door het bedrijf gebouwd en ontwikkeld worden.
Voor meer informatie neem contact op met onze verkoopbinnendienst : sales@murrelektronik.n
Als je logistiek levert voor klanten die actief zijn in de glastuinbouw, dan moeten jouw oplossingen betrouwbaar zijn. Gewassen kun je niet even laten stoppen met groeien omdat er…
Registreer je nu voor onze Online Shop en ontvang een M12 momentsleutel gratis bij besteding van €2.000 aan bekabeling.
Wanneer de euforie van ‘het werkt’ voorbij is, volgt een lange periode van optimalisatie op vele vlakken. Hoe kan het efficiënter, goedkoper, makkelijker..? Dit geldt ook voor…