Decentrale automatiseringsoplossingen | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 20250507231346a5e62f8b

Elk jaar worden er in totaal meer dan 1,8 miljoen I/O-modules door onze klanten geïnstalleerd

Decentrale automatiseringsoplossingen

Geavanceerde elektrische installatieconcepten...

Verbind alle sensoren en actuatoren in machines en systemen op de voordeligste manier met de besturing of cloudoplossing.

Om de best mogelijke elektrische installatie te krijgen, is het belangrijk om naar alle fasen van de levenscyclus van de machine of het systeem te kijken. Fabrikanten van machines en systemen kunnen ook profiteren van het gekozen elektrische installatieconcept, evenals toekomstige gebruikers. De focus ligt op lage 'total cost of ownership' en een 'levenscyclus' die voor alle betrokken partijen winstgevend is.

Hoe kunnen fabrikanten profiteren?
  • Standaardisering en vereenvoudiging van planning en programmering
  • Aanzienlijke vereenvoudiging van bedrading
  • Vermindering van vereiste ruimte in de schakelkast
  • Eenvoudige installatie (Plug & Play)
  • Veel modulaire mogelijkheden in de applicatie
  • Minder verschillende onderdelen nodig
  • Kortere tijd voor ingebruikname
  • Machines kunnen sneller worden geleverd
  • Veilig geïntegreerd; veiligheidsaspecten maken deel uit van het concept
  • Beter concurrentievermogen door aantrekkelijke totaalpakketten
Hoe kunnen machine- en eindgebruikers profiteren?
  • Fouten vinden in plaats van uren lang storingzoeken
  • Eenvoudige en proactieve vervanging van onderdelen door predictive onderhoud
  • Minder uitvaltijd, hoge beschikbaarheid van machines en maximale opbrengst
  • Digitalisering van processen en routines

Er zijn geen kant-en-klare elektrische installatieoplossingen...

En er is een enorme verscheidenheid aan applicaties en vereisten. Hier zijn drie voorbeelden:

  • In sommige machines zitten veel IO-punten in een compacte ruimte en in andere zijn deze juist over een groot gebied verspreid.
  • Sommige systemen zitten in een beschermde omgeving, terwijl bij andere de onderdelen aan zware industriële omstandigheden worden blootgesteld.
  • In sommige machines is het noodzakelijk om de voeding direct vanuit de schakelkast te gebruiken, bij andere is het mogelijk om de voeding rechtstreeks naar de verbruiker in het veld te verplaatsen met een IP67-apparaat.

De beslissende vraag is niet te vermijden:

Hoe ondersteunt Murrelektronik mij in mijn zoektocht naar de optimale automatiseringsoplossing voor mijn toepassing?

Je hebt een uitgebreide kennis van uw kernprocessen. Wij hebben maximale inzicht in alle aspecten van automatiseringtechnologie en gedecentraliseerde veldinstallatie. We brengen deze sterke punten samen om de perfecte automatiseringsoplossing te maken. Onze applicatieontwerpers begeleiden jou bij de analyse van de vereisten, bij de uitbreiding van het technische concept, bij de economische beoordeling en bij het besluitvormingsproces.

BROCHURE: AUTOMATISERINGSOPLOSSINGEN VAN MURRELEKTRONIK

Laat ons contact met jou opnemen

Heb je interesse in automatiseringsoplossingen van Murrelektronik? Neem contact met ons op. We helpen je met al je vragen over de installatie.

 
Vul het antwoord in van de rekensom.
captcha
* Verplicht veld

Applicaties, producten, concepten

Murrelektronik biedt een compleet aanbod van automatiseringsproducten. We hebben enkele interessante onderwerpen voor jou.
Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...