Slimme installatieoplossingen

Onze oplossingen zijn compatibel met camera's van alle fabrikanten en garanderen betrouwbare werking. Decentrale componenten vereenvoudigen de installatie door minder bekabeling en bieden maximale prestaties. De compacte, krachtige systemen verkorten de installatietijd, verlagen de kosten, zijn direct inzetbaar en maken diagnose eenvoudig.
Ontdek de next level machine vision installatieoplossingen
>> Maak nu een afspraak
De Murr IO-modules bieden aanzienlijke voordelen voor onze klanten. De installatie is snel en eenvoudig - er is geen elektricien voor nodig - en de ingebouwde status-LED's op elke poort helpen gebruikers om problemen snel en efficiënt op te lossen.

Tot 30% kostenbesparing
Ontdek aan de hand van een voorbeeld hoe u in de hele procesketen kunt besparen. In ons voorbeeld gebruiken we vier camera's, een hybrid managed switch en een voeding direct bij de machine. Elke camera is verbonden met slechts twee kabels (voeding en communicatie). De decentrale installatieoplossing verlaagt de kosten in elke procesfase.
Bespaar kosten met Murrelektronik's next-level machine vision installatieoplossingen
Laten we samen uw kostenbesparingen in elke procesfase optimaal benutten
Installatievoorbeelden van Next-Level Machine Vision
Controleren

De eenvoudigste oplossing voor een enkele camera: de camera I/O-distributeur
Containerinspectiestations zijn compacte visuele controlepunten voor het detecteren en sorteren van defecte of verontreinigde containers. Signaallampjes op het leesstation geven het resultaat direct weer. Dankzij de I/O-verdeler wordt de installatie in het veld sterk vereenvoudigd: alle componenten worden rechtstreeks aangesloten en van stroom voorzien via de camera’s I/O-verdeler. Dit zorgt voor een uniforme en efficiënte installatie, ongeacht het cameratype. Slechts één M12-connector is nodig, waardoor de complexe en tijdrovende bedrading van een 12-pins kabel overbodig wordt.
Meten

De slanke oplossing voor meerdere camera's: de 4-poorts unmanaged switch
In een leesstation scannen twee camera's pakketten op barcodes, afmetingen en benodigde ruimte. Een 4-poorts unmanaged switch verzendt uitsluitend leesresultaten, niet de beelden. Zowel de switch als de camera’s worden gevoed via een NEC Klasse 2-beveiligde 4-poorts verdeler. Dankzij de doorlusoptie kunnen extra leesstations eenvoudig en naadloos worden gekoppeld. De modules worden direct op de machine gemonteerd, terwijl gestandaardiseerde, voorgemonteerde connectoren zorgen voor een snelle installatie en uitbreiding.
Leiden

De krachtige alles-in-één oplossing: de Hybrid Managed switch
Bij robotbesturing zijn ruimte en gewicht op de robotarm beperkt. Bovendien moeten torsiesterkte en buigradiussen zorgvuldig worden meegenomen in de planning. De Hybrid Managed Switch biedt een compacte en kostenefficiënte totaaloplossing voor zowel cameracommunicatie als stroomvoorziening. Meerdere camera’s kunnen op één module worden aangesloten, terwijl gestandaardiseerde connectoren per camera zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie.
Identificeren

Eenvoudig schaalbaar: Alles-in-één oplossing door serieschakeling
Voor het 360° scannen van bagage is een efficiënte en compacte camera-aansluiting essentieel. De Hybrid Managed Switch ondersteunt de directe installatie van maximaal vier camera’s per switch op de scantunnel. Hij levert stroom aan de camera’s, verzendt trigger- en encodersignalen en verzorgt de communicatie. Dankzij de doorlusoptie kunnen eenvoudig extra camera’s worden gekoppeld. Industriële I/O-modules met geavanceerde interfaces maken procesvisualisatie mogelijk, van het veld tot in de cloud. Deze oplossing minimaliseert de bedrading, bespaart ruimte in de schakelkast en verlaagt aantoonbaar de kosten.
Meer weten?

Stap nu over
Ervaar een eenvoudige, snelle en betrouwbare installatie met onze plug & play, decentrale oplossingen voor Machine Vision.