Connectoren voor signaal, data en power | Murrelektronik

Duurzame connectoren voor signaal, data en power

Of het nu gaat om sensoren of actuatoren – onze signaalconnectoren bieden gestandaardiseerde oplossingen die perfect aansluiten op jouw machine.

360° volledig afgeschermde M12- en RJ45-dataconnectoren die storingsvrij functioneren, zelfs bij hoge snelheden. Betrouwbare gegevensoverdracht onder de meest veeleisende EMC-omstandigheden.

Hoogwaardige oplossingen voor stroomoverdracht. Of het nu gaat om M12 Power, MQ15, 7/8” of M23, onze power-connectoren garanderen altijd een betrouwbare en veilige overdracht.

Gebruiksvriendelijk en robuust

Elk onderdeel van onze connectoren is ontworpen voor een lange levensduur en compromisloze prestaties – ongeacht de omstandigheden.

Beschermslangaansluiting
Maakt snelle en eenvoudige installatie van standaard beschermslangen mogelijk voor extra mechanische bescherming.
PUR-omspuiting
Beschermt de connectorkop tegen mechanische belasting en omgevingsinvloeden.
Codeerpijl
Geeft de correcte montagepositie op de omspuiting van de connector aan.
Visuele feedback
De groene contactdrager wordt zichtbaar wanneer de connector correct en stevig is aangesloten.
Combinatieschroef
Geribbelde grip voor snelle handmontage en een zeskantoppervlak voor nauwkeurig aandraaien met een momentsleutel.
Geïntegreerde trillingsbeveiliging
Zorgt ervoor dat de connectorkop stevig blijft zitten, zelfs bij schokken en trillingen.

Driekleurige LED-statusindicator

De 3-kleurige LED’s (groen, geel, wit) zijn standaard op onze bekabelde connectoren en tonen in één oogopslag de systeem- en signaalstatus. Voor eenvoudige en efficiënte systeemmonitoring.

Vergulde contacten

Minimaliseren de overgangsweerstand en verminderen zo de zelfopwarming. Dit garandeert een stabiele en betrouwbare verbinding – voor maximale prestaties en een lange levensduur in elke omgeving.

Eenvoudig in gebruik

De eenvoudige bediening van onze connectoren zorgt voor tijdbesparende installatie, eenvoudig onderhoud en een lange levensduur. Onze RJ45-connector heeft bijvoorbeeld een innovatief ontgrendelingsmechanisme, waardoor deze altijd gemakkelijk losgekoppeld kan worden, ongeacht de inbouwsituatie.

360° afgeschermde verbindingen

Beschermt tegen elektromagnetische storingen, zelfs in omgevingen met een hoog EMC-risico. Onze unieke 360° volledige afscherming zorgt voor storingsvrije gegevensoverdracht en maximale systeemefficiëntie.

Snelvergrendeling

Met de snelvergrendeling bespaar je kostbare montagetijd. Met slechts een kwartslag zorg je voor een betrouwbare, trillingsbestendige verbinding – zoals met onze MQ15-connectoren.

Maatwerk connectoren

Wij bieden ook op maat gemaakte oplossingen die verder gaan dan de standaard.

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...