Modlink MSDD interfaces | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 2025051209541441c94cfc

Modlink MSDD

Interfaces

Verbonden met de buitenwereld

Modlink MSDD service interfaces zorgen ervoor dat je gemakkelijk bij de besturing kunt voor service- of andere werkzaamheden. De schakelkast blijft dicht zodat de inhoud veilig blijft conform de geldende veiligheidsvoorschriften.

Je eigen tekst of logo op de Modlink MSDD? Vraag naar de mogelijkheden bij de verkoopbinnendienst.

De interfaces Modlink MSDD bevinden zich op een goed zichtbare plek in de schakelkast. Ze zijn uitermate geschikt om kenmerken, barcodes of aanwijzingen op aan te brengen - geen extra plaatjes meer. Handelaren en bedrijven in schakelkasten kunnen het oppervlak ook voor reclame gebruiken en hun bedrijfslogo prominent onder de aandacht brengen.

Zo werkt het personaliseren (PDF)

Modulaire opbouw, wereldwijd inzetbaar

  • Diagnose en service terwijl de schakelkast dicht blijft
  • IP-veiligheidsklassen en veiligheidsvoorschriften worden ook tijdens een servicebeurt in acht genomen
  • Modulair systeem met meer dan 100.000 combinatiemogelijkheden
  • Service-interface met integreerbare FI/LS veiligheidsschakelaar
  • Alle internationale stekkerdozen
  • Groot aanbod in dataverbindingen
  • Wereldwijd inzetbaar door specifieke toepassingen per land
  • cURus-toegelaten
  • UL type Rating 1, 4, 4x, 12 en 13
Deksel opties
Goede mechaniek
Makkelijk sluitbaar
Persoonlijk af te stemmen

Zowel de enkele als de dubbel Modlink MSDD frames zijn beschikbaar met een transparante, zilveren of met glasvezel versterkte deksel.

Ingebouwde vering

Een geïntergreerde veer houdt de deksel open in een hoek van 30° graden. Dit maakt het mogelijk te zien of de deksel is opengelaten of niet.

Murrelektronik pictogram - gemakkelijk sluiten
Simpel te gebruiken

Modlink MSDD wordt gesloten met één draai aan de 3mm daimler sluiting. Een inklikbare knop is ook beschikbaar.

Dit kan ook interessant voor je zijn...

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...