januari 7, 2020
IO-Link is het antwoord voor efficiëntere, flexibelere en rendabelere machines. In moderne machines en installaties wordt tijdens het productieproces veel gegevens verzameld. De integratie van IO-Link apparaten vereenvoudigt het verzamelen en verwerken van gegevens en zorgt voor transparantie, van het niveau van de sensor-actor tot aan de cloud. Vier voordelen belicht:
Verkort de inbedrijfname
De configuratiegegevens voor slimme sensoren of actuatoren komen direct van het besturingssysteem en hoeven niet handmatig te worden geconfigureerd.
Verlaagt de kosten
IO-Link communicatie vereist geen dure afgeschermde kabels. In plaats daarvan kunnen de standaard M12- of M8-connectoren worden gebruikt.
Verhoogt de productiviteit
Wanneer een component moet worden vervangen, kan de configuratie direct naar het nieuwe component worden overgezet omdat dit in de master is opgeslagen. Dit maakt vervanging sneller en eenvoudiger, terwijl de stilstandtijd minder wordt.
Een revolutie in onderhoud
Servicemonteurs krijgen inzicht in de toepassingsprocessen en condities. Reparaties kunnen worden ingepland en onderhoudsroutines kunnen, ook op afstand, worden vastgesteld voordat er een volledige storing optreedt.
Producten uitgelicht:
Decentrale IP67 voeding
Voordelen van de voeding direct naast de belasting:
• Hoog rendement & minder energiekosten
• IO-Link is ingebouwd
• Uitbedraden kost minder tijd
• Voor zware industriële toepassing
• Beschermingsgraad IP67
De IO-Link inductieve coupler draagt contactloos energie en bi-directionele IO-Link communicatie over.
• Maakt korte schakeltijden mogelijk
• Geen mechanische slijtage
• Korte schakeltijden, snelle restart
• Verhoogt de beschikbaarheid van de installatie
Wil je meer informatie? Vraag vrijblijvend een gesprek aan via 085-22 20282 of sales@murrelektronik.nl
De MVK Fusion hybride veldbusmodules van Murrelektronik combineren drie essentiële functies van installatietechniek: discrete I/O, safety I/O en IO-Link. Deze slimme…
Murrelektronik, een toonaangevende speler in de industriële automatisering, heeft met trots de lancering aangekondigd van de Mico67, een innovatieve stroomverdelingsmodule die de…
De Modlight®60 Pro-RGB IO-Link signaalzuil van Murrelektronik is een veelzijdige, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die vragen om duidelijke, betrouwbare…