augustus 29, 2019
De nieuwe hoogwaardige Murrelektronik Food & Beverage Pro-kabels zijn ideaal voor een installatie waarbij onderdelen in contact kunnen komen met voedsel en voldoen aan alle reinigingsvereisten.
Ideale M12 kabels voor F&B
Binnen gebieden waar elk onderdeel van een installatie in contact kan komen met het te bereiden voedsel of waar het voedsel weer terug in het verwerkingsproces komt, moeten componenten aan alle eisen van reinigbaarheid voldoen. De materialen mogen het product niet adsorberen of contamineren. De nieuwe hoogwaardige Murrelektronik Food & Beverage Pro-kabels uit Polypropyleen en V4A-Roestvrij staal (1.4404) voldoen aan de laatste eisen van de EHEDG en FDA en zijn daardoor geschikt voor toepassingen in deze zones.
Perfect te reinigen
De Murrelektronik Food & Beverage Pro-kabels hebben een breed temperatuurbereik van -40 tot +105 °C. De kabelsets zijn ook bestand tegen hogedrukreinigers (beschermingsgraad IP69K), en beschikken over een ijsblauwe mantel kleur die helpt bij het identificeren van verontreiniging.
Ongeëvenaarde kwaliteit
"Onze Food & Beverage Pro-kabels zijn ideaal voor gebruik in aseptische gebieden die minimale verontreiniging van pathogene micro-organismen vereisen," zegt Craig Fox, Product Manager - Connectiviteit, van Murrelektronik. "We zijn verder gegaan dan de vereiste eisen van de EHEDG om een product te creëren met de ongeëvenaarde kwaliteit die van Murrelektronik bekend is."
De MVK Fusion hybride veldbusmodules van Murrelektronik combineren drie essentiële functies van installatietechniek: discrete I/O, safety I/O en IO-Link. Deze slimme…
Murrelektronik, een toonaangevende speler in de industriële automatisering, heeft met trots de lancering aangekondigd van de Mico67, een innovatieve stroomverdelingsmodule die de…
De Modlight®60 Pro-RGB IO-Link signaalzuil van Murrelektronik is een veelzijdige, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die vragen om duidelijke, betrouwbare…