Kies de juiste industriële switch | Murrelektronik

oktober 26, 2020

Hoe belangrijk is een switch voor een installatie?

Machines en installaties worden steeds vaker direct verbonden met het Ethernet of in dit geval het industriële ethernet, waarbij het aantal ethernet gebaseerde componenten steeds uitgebreider wordt. Zelfs tot in het veld. Het is dan ook belangrijk om in deze geautomatiseerde systemen steeds gebruik te maken van de juiste componenten voor een duurzame en betrouwbare verbinding. Switches zijn hierin een belangrijke schakel.

Speel de Switch game! www.switch2murrelektronik.nl 

 

Murrelektronik heeft voor elke toepassing een passende switch: van eenvoudige unmanaged-  en hoogwaardige managed switches tot de nieuwste PoE Switches. Maar wanneer wordt nu welke switch gebruikt? Een kort overzicht:

 

Unmanaged switches

Unmanaged switches worden gebruikt wanneer in eenvoudige installaties Ethernet gebaseerde signalen verbonden moeten worden. Dit kan in de kast met IP20 switches maar ook in het veld met IP67 oplossingen. Op deze switches kunnen geen instellingen gemaakt worden en is geen diagnostische informatie beschikbaar. Belangrijk bij deze switches is de prijs-kwaliteit verhouding.

 

Managed switches

In sommige gevallen is diagnostische informatie van waarde. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de netwerkbelasting (per poort), statistieken over de lengte van netwerkberichten, eventuele storingen, snelheid, wie er op welke poort van een switch is aangesloten. In dat geval komen de managed switches in beeld. Een managed switch beschikt over een ingebouwde webserver waarmee de instellingen gemaakt kunnen worden. Ook kunnen poorten aan en uit gezet worden waardoor er via vrije poorten niet zomaar toegang tot het productienetwerk wordt verkregen. Met name in PROFINET netwerken is een managed PROFINET switch belangrijk en wordt dan ook voorgeschreven door de PROFINET vereniging. Murrelektronik heeft ook hier een ruim assortiment en keuzes uit switches voor in de kast (IP20) met RJ45 aansluiting, en om in het veld te plaatsen (IP67) met M12 D-code aansluiting.

PoE switches

Een nieuwe telg in de switch familie van Murrelektronik zijn de Power Over Ethernet Switches (PoE). Het voordeel van deze switches is dat PoE camera’s en PC’s direct met slechts één kabel kunnen worden aangesloten, Dit is een belangrijk voordeel bij het installeren van deze componenten.

 

TEST JOUW KENNIS OVER SWITCHES

Weet jij welke switch je moet inzetten voor een optimaal netwerk in een machine?

Speel de switch game en kies de juiste switch voor iedere situatie die je ziet. Ben jij de Switch-master? Dan komt jouw naam bovenaan het klassement en win je een iPad!  Speel de game op: www.switch2murrelektronik.nl

Het laatste nieuws

MVK Fusion CIP Safety; Altijd een veilige keuze

De MVK Fusion hybride veldbusmodules van Murrelektronik combineren drie essentiële functies van installatietechniek: discrete I/O, safety I/O en IO-Link. Deze slimme…

Leer meer

Mico67; de nieuwe standaard

Murrelektronik, een toonaangevende speler in de industriële automatisering, heeft met trots de lancering aangekondigd van de Mico67, een innovatieve stroomverdelingsmodule die de…

Leer meer

Nieuw: veelzijdige IO-Link signaalzuil

De Modlight®60 Pro-RGB IO-Link signaalzuil van Murrelektronik is een veelzijdige, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die vragen om duidelijke, betrouwbare…

Leer meer

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...