augustus 27, 2025
De MVK Fusion hybride veldbusmodules van Murrelektronik combineren drie essentiële functies van installatietechniek: discrete I/O, safety I/O en IO-Link. Deze slimme 3-in-1-oplossing is wereldwijd sterk in opkomst. Daarom introduceert het bedrijf nu ook een hybride module voor EtherNet/IP-toepassingen, gebaseerd op het Common Industrial Protocol Safety (CIP Safety): de nieuwe MVK Fusion CIP Safety.
Industriële automatisering vereenvoudigen met slimme, naadloze en kostenefficiënte oplossingen – dat is het DNA van Murrelektronik.
De MVK Fusion veldbusmodules zijn daar een treffend voorbeeld van. Deze hybride modules verenigen drie basisfuncties van de installatietechniek: discrete I/O, safety I/O en IO-Link. Deze zijn beschikbaar via acht stuks M12 poorten op de module, poort:
De combinatie van standaard- en veiligheidscommunicatie in één module maakt de systeemarchitectuur overzichtelijker en vereenvoudigt en versnelt de installatie aanzienlijk – typisch Murrelektronik.
Dankzij deze innovatieve aanpak hebben machinebouwers en systeemintegratoren minder veldbusmodules per machine nodig – in het ideale geval slechts één. Dit beperkt de installatiewerkzaamheden tot een minimum en bespaart bovendien waardevolle ruimte.
Met de MVK Fusion CIP Safety verwelkomt de Fusion-familie een nieuw lid. Zoals de naam al aangeeft, maakt deze module gebruik van Common Industrial Protocol Safety – kortweg CIP Safety. Dit betekent dat machinebouwers en systeemintegratoren nu ook bij EtherNet/IP-toepassingen profiteren van dit populaire 3-in-1-concept en de vele voordelen ervan.
CIP Safety is een gecertificeerde uitbreiding van het veelgebruikte CIP-protocol (IEC 61508) die veilige gegevensoverdracht in real time mogelijk maakt – zonder dat aparte veiligheidsnetwerken nodig zijn. De nieuwe MVK Fusion CIP Safety ondersteunt deze functionaliteit en helpt engineers veiligheid eenvoudig te integreren in zowel nieuwe als bestaande EtherNet/IP-systemen.
De module is voorzien van robuuste M12 L-gecodeerde voedingsaansluitingen, ideaal voor installaties met beperkte inbouwruimte. Naast hun compacte vorm bieden deze connectoren een hoge stroomcapaciteit, betrouwbaarheid en beproefde codering.
Ook de configuratie van veiligheidssensoren en -actuatoren is vereenvoudigd. Dit gebeurt rechtstreeks in de engineeringsoftware van de controller. Er zijn dus geen externe tools nodig om het Safety Network Number (SNN) of apparaatinstellingen over te dragen, waardoor de inbedrijfstelling sneller verloopt en fouten worden voorkomen.
De veilige uitgang poort X3 biedt ongeëvenaarde flexibiliteit. Deze kan worden ingesteld als twee sourcing outputs, één bipolaire uitgang of een combinatie van beide.
Belangrijk om te weten: elke poort kan afzonderlijk worden aangepast aan de eisen van de toepassing. Dit verhoogt de flexibiliteit en de prestaties van het gehele systeem.
Zo is de nieuwe MVK Fusion CIP Safety opnieuw een slimme oplossing die naadloos aansluit bij het DNA van Murrelektronik. De module is een waardevolle aanvulling op de groeiende EtherNet/IP-productfamilie, waartoe ook de MVK Pro IO-Link Master en krachtige managed switches behoren.
Murrelektronik is pionier in decentrale elektrische installatie- en automatiseringstechniek en wereldwijd marktleider op dit gebied.
Daarom zijn de nieuwe MVK Fusion CIP Safety-modules tot in detail ontworpen voor montage dicht bij het proces en voor gebruik in veeleisende omgevingen. Ze zijn IP67-gecertificeerd en beschikken over een robuuste, volledig ingegoten metalen behuizing die bestand is tegen schokken, trillingen en temperaturen van -30°C tot +60°C.
Uitgebreide diagnosemogelijkheden zijn eveneens kenmerkend voor Murrelektronik: het apparaat bewaakt continu elke afzonderlijke kanaalstatus, zoals overbelasting, kortsluiting en kabelbreuk. Dit proactieve concept maakt snellere foutdetectie en -oplossing mogelijk en minimaliseert ongeplande stilstand.
Met de nieuwe MVK Fusion CIP Safety biedt Murrelektronik nu een 3-in-1 module voor EtherNet/IP-toepassingen. Deze maakt gebruik van het gestandaardiseerde CIP Safety-protocol, dat gecertificeerd is volgens IEC 61508 (tot SIL3).
Murrelektronik, een toonaangevende speler in de industriële automatisering, heeft met trots de lancering aangekondigd van de Mico67, een innovatieve stroomverdelingsmodule die de…
De Modlight®60 Pro-RGB IO-Link signaalzuil van Murrelektronik is een veelzijdige, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die vragen om duidelijke, betrouwbare…
In een wereld waar de digitale transformatie in volle gang is, staan betrouwbare netwerken centraal. Elke keuze telt – vooral als het gaat om het selecteren van de juiste…