maart 5, 2020
Unmanaged switches zijn perfect voor elk soort netwerk waarin netwerkconfiguratie of diagnosemogelijkheden geen rol spelen. Ze zijn vlot en eenvoudig te installeren en in veel verschillende varianten verkrijgbaar. Nieuw zijn de compacte Xelity en de Xenterra ultra dunne unmanaged serie switches.
De Xelity is ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland. Eenmaal voltooid zal de serie bestaan uit managed en unmanaged switches met een keuze uit 4, 6, 8, 16 of 24 poorten in een compacte behuizing. De switches hebben een identieke behuizing met push-in terminals voor de voeding waardoor aansluiten eenvoudig is. Ze zijn bestand tegen EMC-invloeden en kunnen redundant gevoed worden, om de beschikbaarheid van het systeem te garanderen. Ze geven voorrang aan Profinet-protocollen tijdens het overbrengen van datapakketten tot 100 Mbit/s. Het brede temperatuurbereik (-25 tot +60 °C) en de UL-certificering maken de serie wereldwijd bruikbaar.
De Xenterra serie wordt gekenmerkt door een dun maar robuust ontwerp. Xenterra is verkrijgbaar in 5, 8 of 16 poortversies, zodat je de juiste switch kunt kiezen voor jouw toepassing. De switches kunnen zowel op DIN-rail als aan de wand worden gemonteerd, waardoor de benodigde ruimte kleiner wordt binnen de installatie. De transmissiesnelheid van alle Xenterra switches is 100Mbit/s.
DE KLEINE AFMETING MAAKT NIEUWE TOEPASSINGEN MOGELIJK:
De MVK Fusion hybride veldbusmodules van Murrelektronik combineren drie essentiële functies van installatietechniek: discrete I/O, safety I/O en IO-Link. Deze slimme…
Murrelektronik, een toonaangevende speler in de industriële automatisering, heeft met trots de lancering aangekondigd van de Mico67, een innovatieve stroomverdelingsmodule die de…
De Modlight®60 Pro-RGB IO-Link signaalzuil van Murrelektronik is een veelzijdige, aanpasbare en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die vragen om duidelijke, betrouwbare…