Duurzame relatie

Eenvoudige installaties met IO-Link
Perfecte communicatie van de sensor naar de cloud - daarvoor zorgen wij als de nummer 1 partner in de ontwikkeling en productie van decentrale automatiseringstechnologie. Met bewezen expertise en nieuwe technologieën verbinden wij het besturingsniveau met het sensor-actuator niveau. Transparant, efficiënt en ongecompliceerd.
Ons systeem is universeel. Of het nu uw eerste stap is in digitalisering, of u wilt een future-proof IIoT concep, het Murrelektronik IO-Link systeem is altijd de beste keuze en zo flexibel als de taal zelf.
Laten we erover praten:
Laten we kennis maken – Elkaar op een gemakkelijke manier leren kennen

Verbindingen leggen is altijd al onze passie geweest.
Ons nieuwe IO-Link systeem verbindt daarom niet alleen alles binnenin de machine, maar heeft ook een bijzonder goede verbinding met bovenliggende besturingssystemen en de cloud.
Standaardisatie van machine concepten
Één systeem voor alle signaaltypes: digitaal, analoog, IO-Link.
- De Point-to-point verbinding van IO-Link zorgt ervoor dat er geen verdere adressering nodig is.
- Vergemakkelijkt service en onderhoud. Apparaatuitwisseling vindt plaats zonder herconfiguratie - omdat alle configuraties in de master zijn opgeslagen.
- De IODD on board functionaliteit (PROFINET) vereenvoudigt de configuratie van de besturing aanzienlijk. Configuraties worden in platte tekst weergegeven in het besturingsprogramma. Het lezen van handleidingen is niet meer nodig.
Stap over op IO-Link - eenvoudige installatie, minder kosten, hogere productiviteit en vergemakkelijkte service en onderhoud.
MATCHMAKER – We kunnen met iedereen overweg
Gestandaardiseerde processen helpen bij het beheersen van de toenemende complexiteit in de productiewereld en bij het snel moeten reageren op veranderende klantbehoeften. Ze doen ook nog iets anders... Ze vormen de basis voor digitale transformatie. Het vernieuwen van de ontwikkelings-, plannings-, installatie- en productieprocessen op digitale platforms zou ondenkbaar zijn zonder standaardisatie.
De nieuwe Pro-Master-modules zijn hét hulpmiddel bij het standaardiseren van machineconcepten. Het zijn de "matchmakers" die alles met elkaar verbinden, waar en wanneer u maar wilt.
Één systeem voor iedereen
- Met acht multifunctionele poorten kunt u alle signaaltypen aansluiten en de aangesloten apparaten voorzien van maximaal 4 A per poort.
- Drie veldbusprotocollen en wereldwijde goedkeuringen zorgen ervoor dat het systeem op dezelfde manier kan worden ingesteld - ongeacht waar het uiteindelijk wordt geïnstalleerd.
- De nieuwe Pro-Mastermodules hebben de "Standardized Master Interface (SMI)" al geïntegreerd en maken zo fabrikantonafhankelijke en gestandaardiseerde toegang mogelijk via IIoT-protocollen zoals OPC UA, JSON REST API en MQTT.
Vergroot uw economisch succes via standaardisatie! Er is geen toekomst zonder digitalisering en geen digitalisering zonder standaardisering.

IN DE CLOUD – De directe weg naar de cloud en terug

Moderne automatiseringsconcepten en -technologie zijn ondenkbaar zonder digitalisering. Efficiëntere en wendbare processen, grotere machinebeschikbaarheid, nieuwe bedrijfsmodellen en permanente gegevenstoegang (voor identificatie, diagnose en configuratie) vereist transparante communicatie van het laagste apparaatniveau tot de recentste generatie van mobiele en op cloud gebaseerde toepassingen. Reken op Murrelektronik om end-to-end signaalcommunicatie in onderling verbonden workflows zo gemakkelijk mogelijk te maken.
MVK Pro and Impact67 Pro zijn de meest intelligente manier om IO-Link devices aan te sluiten. Naast normale procesdata leveren deze nieuwe Pro-modules ook secundaire uitgebreide diagnostische gegevens.
Perfect voor IIoT
- De nieuwe Pro-modules bieden ook uitgebreide energiemeetgegevens voor elke poort en module. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om procesafwijkingen in een vroeg stadium te detecteren, wat preventieve diagnostiek mogelijk maakt.
- De SMI (Standardized Master Interface) maakt fabrikantonafhankelijke en gestandaardiseerde toegang mogelijk via de IIoT-protocollen OPC UA, JSON REST API en MQT. Datavisualisatie direct out-of-the-box is mogelijk via de webserver en JSON REST API.
Maak uw systeem toekomstbestendig! Realiseer diverse digitaliseringsprojecten terwijl u economisch succes boekt met IO-Link en de nieuwe Pro-Master modules.

De toekomst spreekt over IO-Link – maar wat is IO-Link?
Leer in 10 korte video's alles over masters, apparaten en hubs in eenvoudige bewoordingen. Zie zelf hoe eenvoudig het is om een IO-Link systeem te installeren en daarna zult u ook IO-Link spreken!.
IO-Link Portfolio
IO-Link Devices
Van voedingen tot signaallampen en analoge converters, wij bieden talrijke apparaten met een ingebouwde IO-Link interface. Om installatie en set-up eenvoudig te maken, kijk op:
Verbindingstechniek
Murrelektronik is marktleider in aansluittechniek, met een vrijwel grenzeloze variatie in kabeltypes kleuren en aansluitvormen. De overdracht van data, signalen en voeding in het IO-Link-systeem kan worden gerealiseerd met slechts drie verschillende connector types:

De IO-Link communicatiestandaard maakt machines efficiënter, flexibeler en zuiniger. Murrelektronik creëert de infrastructuur voor datatransmissie.
Wat maakt Murrelektronik de juiste partner voor u?
Murrelektronik is een deskundige adviseur bij de implementatie van installatieconcepten die perfect zijn afgestemd op uw toepassing. Samen met u analyseren we de opbouw van uw systemen en machines. Daarbij letten we vooral op het aantal en de locatie van de in-en uitgangen waar sensoren, actuatoren en smart devices zijn geïntegreerd. Vanuit verschillende conceptuele benaderingen ontwikkelen we samen met u een installatieconcept dat perfect is afgestemd op uw wensen.
Wij geloven dat de automatiseringstechniek in de toekomst volledig schakelkastvrij zal zijn en hebben daarom altijd onze focus op decentrale automatisering gelegd. Wij zijn sinds 2008 lid van het IO-Link-consortium en zijn daarom vooruitstrevende mede-ontwerpers als het gaat om IO-Link. Met andere woorden: wij zijn de experts als het gaat om het beste uit de IO-Link-standaard te halen en deze te vertalen naar de taal van onze klanten.
Wij spreken uw taal!
Maak een afspraak!
Graag zetten wij samen met u de volgende stap naar toekomstbestendige productieprocessen. Met de IO-Link communicatiestandaard spreken we een gemeenschappelijke taal.