Ontdek de toekomst van machinebouw | Murrelektronik

december 16, 2025

Bezoek ons op Indumation 2026 Hal 6 Stand 615

Murrelektronik nodigt je uit om zelf te ervaren hoe decentrale automatisering jouw machinebouw of productieomgeving efficiënter, compacter en toekomstbestendig maakt. Ons team staat klaar om al je vragen te beantwoorden en oplossingen live te demonstreren.

Bij Murrelektronik maken we automatisering slimmer en efficiënter met decentrale oplossingen.


Onze filosofie is eenvoudig maar krachtig: de elektrische kast zo klein mogelijk houden en zoveel mogelijk aansluitingen buiten de kast realiseren. Door functies naar de machine te verplaatsen, ontstaat een installatieconcept dat niet alleen compacter is, maar ook transparanter, flexibeler en eenvoudiger te onderhouden.

Dankzij ons brede gamma aan IO-Link-componenten wordt het bekabelen en automatiseren van machines aanzienlijk eenvoudiger, sneller en overzichtelijker. De installatie wordt gestroomlijnd, fouten worden beperkt en aanpassingen kunnen moeiteloos worden doorgevoerd.

Het resultaat?
✔ Minder complexiteit
✔ Meer flexibiliteit
✔ Lagere kosten

Benieuwd wat dit voor jouw machines of applicaties kan betekenen?
Op Indumation 2026 staat ons team klaar om samen met jou de voordelen van decentrale automatisering te ontdekken.


Wat tonen we op Indumation 2026?

Slimme Connectivity-oplossingen

Murrelektronik brengt een uitgebreid portfolio aan bekabeling, connectors en passieve verdeeloplossingen mee. Deze producten zijn ontworpen om installaties modulair, robuust en foutloos op te bouwen. Dankzij voorgeconfectioneerde kabels, M8/M12-techniek en plug-and-play-concepten wordt snel installeren de nieuwe standaard.


MVK Fusion – inclusief CIP Safety

Met de MVK Fusion zetten we een nieuwe stap in geïntegreerde automatisering. Deze veldbusmodule brengt standaard IO, veiligheidsfuncties en IO-Link samen in één compact platform.

Voordelen:

  • Minimale bekabeling
  • Snelle integratie in machinebesturingen
  • Eenvoudige implementatie van CIP Safety
  • Ideaal voor machines met zowel standaard- als veiligheidsfuncties

Vision Installatie-oplossingen

Machine vision wordt steeds belangrijker in moderne productieprocessen. Murrelektronik presenteert volledige vision installaties bestaande uit:

  • Voeding,
  • Data- en voedingsdistributie,
  • Switches,
  • Plug-and-play vision-kabelsets.

Deze oplossingen maken vision-systemen eenvoudig schaalbaar, betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk — zonder de gebruikelijke wirwar aan kabels en voedingen.


VARIO-X: 100% decentrale automatisering

VARIO-X is ons vlaggenschip voor volledige decentralisatie. Het systeem brengt besturing, IO, motion en power rechtstreeks naar de machine, volledig zonder schakelkast.

Kenmerken:

  • Modulaire opbouw
  • IP67-bescherming
  • Minimaliseert machine-ombouw
  • Perfect voor modulaire en adaptieve productieomgevingen

Met VARIO-X wordt de elektrische kast optioneel — en automatisering letterlijk plug-and-produce.


 

Bezoek ons op Indumation 2026 Hal 6 Stand 615

Murrelektronik nodigt je uit om zelf te ervaren hoe decentrale automatisering jouw machinebouw of productieomgeving efficiënter, compacter en toekomstbestendig maakt.
Ons team staat klaar om al je vragen te beantwoorden en oplossingen live te demonstreren.

 

Ben je er ook bij? 

>  Woensdag 4 februari        10.00-18.00 uur

>  Donderdag 5 februari       10.00-22.00 uur

>  Vrijdag 6 februari               10.00-16.00 uur
 

Tot op Indumation 2026!

Het laatste nieuws

Klantcase Inther: Het moet blijven werken!

Net als op veel plekken zijn ook in de intralogistiek te weinig handjes beschikbaar voor steeds meer werk. Slim automatiseren is ook hier het credo. Bij Inther in Venray pakken ze…

Leer meer

Klantcase: Taks Handling Systems vindt betrouwbaarheid bij Murrelektronik

Als je logistiek levert voor klanten die actief zijn in de glastuinbouw, dan moeten jouw oplossingen betrouwbaar zijn. Gewassen kun je niet even laten stoppen met groeien omdat er…

Leer meer

Curry Supply watertanks gaan decentraal

Curry Supply ontwikkelt en produceert trucks voor diverse industriële toepassingen. Dit Amerikaanse familiebedrijf staat garant voor de hoogste kwaliteit. De trucks van het…

Leer meer

Carrière
Kom bij ons team!
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte!
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...