mei 8, 2025
De industriële wereld verandert in rap tempo. Machines moeten slimmer, installaties flexibeler en productielijnen toekomstbestendig. Juist daarom is het nu hét moment om kennis te maken met de decentrale oplossingen van Murrelektronik. Op Vision, Robotics & Motion, op 11 en 12 juni in de Brabanthallen in Den Bosch, laat Murrelektronik zien hoe je met plug & play automatisering installaties aanzienlijk eenvoudiger, efficiënter en schaalbaarder maakt.
Decentrale technologie: eenvoud in het veld
Veel machinebouwers en system integrators kennen het probleem: volle schakelkasten, complexe bedrading en lange installatietijden. Murrelektronik biedt hiervoor een praktische oplossing: decentraal installeren. Door intelligente modules direct in het veld te plaatsen, wordt niet alleen de bekabeling sterk gereduceerd, maar ook de installatietijd en foutgevoeligheid.
De decentrale aanpak zorgt voor overzichtelijke en onderhoudsvriendelijke installaties. Denk aan status-LED’s op elke poort voor directe diagnose, voorgeconfigureerde softwaremodules voor snelle ingebruikname, en een modulaire opbouw die eenvoudig schaalbaar is. Dit maakt het systeem uitermate geschikt voor toepassingen in intralogistiek, machinebouw en industriële automatisering.
Specifiek voor vision-systemen heeft Murrelektronik een reeks compacte, fabrikant-onafhankelijke oplossingen ontwikkeld. Dankzij de plug & play aanpak kunnen camera’s direct in het veld worden aangesloten, zonder dat er een electrical engineer aan te pas hoeft te komen. Ideaal voor toepassingen waar ruimte en gewicht beperkt zijn, zoals bij robotarmen.
De Hybrid Managed Switch is een mooi voorbeeld van deze slimme integratie. Deze module combineert cameracommunicatie én voeding in één compacte eenheid. Hierdoor kunnen meerdere camera’s efficiënt worden aangesloten met een minimum aan bekabeling. Dit resulteert in minder mechanische belasting op beweegbare delen en een aanzienlijk snellere installatie.
Bart Stroo, Manager Product Marketing bij Cognex, benadrukt de voordelen: “De Murr IO-modules bieden aanzienlijke besparingen op installatietijd en zijn bijzonder gebruiksvriendelijk. Dankzij de geïntegreerde diagnosefunctionaliteit zijn storingen snel op te lossen, wat onze klanten veel oplevert in uptime en efficiëntie.”
Kom ook zeker langs op de stand als u robots en cobots inzet in uw projecten. Onze standbemanning neemt u graag mee in de dresspack-mogelijkheden die Murrplastik te bieden heeft. Middels onze configurator laten we u de ins en outs zien van een optimale kabelgeleiding op bewegende toepassingen. Bovendien is er een live demo met een Fanuc cobot, zodat u met eigen ogen kunt ervaren hoe onze oplossingen in de praktijk werken.
Murrelektronik nodigt je van harte uit op Vision, Robotics & Motion om deze oplossingen zelf te ervaren. Onze specialisten laten je graag zien hoe je met decentrale installatietechniek slimmer en sneller kunt bouwen – of het nu gaat om een complete intralogistieke lijn of een high-end vision-applicatie.
Net als op veel plekken zijn ook in de intralogistiek te weinig handjes beschikbaar voor steeds meer werk. Slim automatiseren is ook hier het credo. Bij Inther in Venray pakken ze…
Als je logistiek levert voor klanten die actief zijn in de glastuinbouw, dan moeten jouw oplossingen betrouwbaar zijn. Gewassen kun je niet even laten stoppen met groeien omdat er…
Curry Supply ontwikkelt en produceert trucks voor diverse industriële toepassingen. Dit Amerikaanse familiebedrijf staat garant voor de hoogste kwaliteit. De trucks van het…